Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBY502367C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBY502367C fotografija – Schneider- sirotin
ZBY502367C
Oznaka, Easy Harmony XB2, crni, 18x27mm, plastična, "OFF-ON"
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja XB2
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Označeni natpis
Pribor / posebni tip Oznaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Nijansa boje Crna
Pribor / posebna namena Legend holder 30 x 40 mm for standard head
Označavanje Bela OFF-ON na crna pozadina
Dimenzije oznaka 18 x 27 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Dopunske informacije
Garancija 18 meseci
Kompatibilnost grupe proizvoda XB2
Masa proizvoda 0,001 kg
Izolacija Ne
Materijal Plastika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,1 cm
Package 1 Width 1,8 cm
Package 1 Length 2,7 cm
Package 1 Weight 670 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No