Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBY8L330 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBY8L330 fotografija – Schneider- sirotin
ZBY8L330
Marked legend, Harmony XB4, Harmony XB5, plate Ø 90 specific for ill. e.stop text EMERGENCY STOP with logo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Označeni natpis
Pribor / posebni tip Oznaka
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Označavanje Crna taster za nužno isključenje na žuta pozadina
Dimenzije oznaka Ø 90 mm
Korisnički jezik Engleski
Dopunske informacije
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Kompatibilnost proizvoda ZB5AS84W..
Materijal Plastika
Masa proizvoda 0,005 kg
Glavna grupa E-stop
Okruženje
Standardi IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,100 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 0,900 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 1,000 cm
Package 2 Width 9,500 cm
Package 2 Length 9,500 cm
Package 2 Weight 9,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 317,000 g
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No