Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBY9W2B330 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBY9W2B330 fotografija – Schneider- sirotin
ZBY9W2B330
Illuminated marked legend ring, Harmony XB5, 60mm, plastic, yellow, red fixed integral LED, marked EMERGENCY STOP, 24V AC DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony
Tip proizvoda ili komponente Osvetljena obeležena oznaka
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva Crvena
Dodatne informacije o glavi uređaja Sa svetlećim prstenom
Svetlosni izvor Zaštićeni LED
Baza sijalice Integrisan LED
Boja svetlosnog izvora Crvena
[us] nazivni napon 24 V AC/DC pri 50/60 Hz
Prezentacija uređaja Srednji prsten
Dopunske informacije
Pribor / posebna namena Pečurkasta glava tastera za nužno isključenje
Materijal Plastika
Označavanje Crna taster za nužno isključenje na žuta pozadina
Dimenzije oznaka Ø 60 mm
Korisnički jezik Engleski
Visina 60 mm
Širina 9,3 mm
Masa proizvoda 0,016 kg
Električna klasa izolacije Klasa II u skladu sa IEC 61140
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
[ui] nazivni napon izolacije 24 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
Tip signalizacije Trajna
Granice napona 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Struja potrošnje 18 mA
Servisni vek 100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi naponski udar 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Kompatibilnost XB4
XB5
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa IEC 60529
IP69K u skladu sa ISO 20653
Tip 13 u skladu sa UL 50E
Tip 12 u skladu sa UL 50E
Tip 4 u skladu sa UL 50E
Tip 4X u skladu sa UL 50E
Ik stepen zaštite IK05 conforming to IEC 62262
Standardi CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda UL odobrenje
CSA
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
25 mm od vrha do vrha (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
25 gn (trajanje = 6 milisekundi) za 1000 udara po svakoj osi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 4 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija Klasa B u skladu sa IEC 55011
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 21 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 180
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,295 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2880
Package 3 Height 80 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 68,98 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 6b64d229-f954-4ab6-8e15-fee7e09c36cb
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
Garancija 18 meseci