Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ZBZ1604 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ZBZ1604 fotografija – Schneider- sirotin
ZBZ1604
crvena metalna zaštita pečurkaste glave Ø40 sa zaključavanjem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Štitnik
Pribor / posebna kategorija Pribor za izolaciju
Kompatibilnost proizvoda XB5AS...
XB5AT...
XB4BS...
XB4BT...
Pribor / posebna namena Ø 40 mm taster za nužno isključenje
Za standardnu glavu
Boja Crvena
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Metal
Masa proizvoda 0,046 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,600 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 58,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 160
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,782 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci