Schneider-Electric
 
LVS03213 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
LVS03213
Modularna poklopna ploča Š300 3M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G kablovski vod
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Tip prednje ploče Modularna
Otvor
Instalirani uređaji TeSys: fiksno GV2L
TeSys: fiksno GV2LE
TeSys: fiksno GV2ME
TeSys: fiksno GV2P
TeSys: fiksno GV2RTn
Acti 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A
Multi 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A
TeSys: fiksno GV3
Opis polova 4 x 3P: modularna šina nosač: GV2L
4 x 3P: modularna šina nosač: GV2LE
4 x 3P: modularna šina nosač: GV2ME
4 x 3P: modularna šina nosač: GV2P
4 x 3P: modularna šina nosač: GV2RTn
3 x 3P: modularna šina nosač: GV3
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Kablovsko polje - širina 400 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka Direktno povezivanje
9 mm redovi 20
Broj 18 mm modula po redu 10
Broj vertikalnih modula (50 mm) 3
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Materijal Čelik
Završna obrada Teksturom
Mat
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Visina 150 mm
Širina 300 mm
Masa proizvoda 0,32 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje TeSys GV2L fiksno 3P 4 direktno 3
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje TeSys GV2L fiksno 3P 4 direktno 3
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje TeSys GV2LE fiksno 3P 4 direktno 3
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje TeSys GV2LE fiksno 3P 4 direktno 3
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje TeSys GV2ME fiksno 3P 4 direktno 3
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje TeSys GV2ME fiksno 3P 4 direktno 3
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje TeSys GV2P fiksno 3P 4 direktno 3
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje TeSys GV2P fiksno 3P 4 direktno 3
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje TeSys GV2RTn fiksno 3P 4 direktno 3
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje TeSys GV2RTn fiksno 3P 4 direktno 3
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje TeSys GV3 fiksno 3P 3 direktno 5
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje TeSys GV3 fiksno 3P 3 direktno 5
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 20 direktno 3
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 20 direktno 3
400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 20 direktno 3
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 20 direktno 3
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 20 direktno 3
400 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 20 direktno 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 16,5 cm
Package 1 Length 26,5 cm
Package 1 Weight 316,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 17,0 cm
Package 2 Width 17,5 cm
Package 2 Length 28,0 cm
Package 2 Weight 3,294 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 47,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 117,0 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja