|
|
|
LVS08804
4 držača za pričvršćivanje ormana na zid - Prisma G
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Spoljašnji nosač
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IP31 orman
IP30 orman
IP43 orman
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Nadzidni orman
Slobodnostojeći orman
|
Količina po setu
|
Set od 4
|
Boja
|
Prirodna
|
Masa proizvoda
|
0,22 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
6 cm
|
Package 1 Length
|
13 cm
|
Package 1 Weight
|
222 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
9,05 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
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
Bez PVC
|
Da
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
|
|
|