|
|
|
LVS08964
Svetiljka za razvodni orman, Prisma G
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pribor za osvetljenje razvodnog ormana
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za osvetljenje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Zaštitna oprema
|
1 kontakt za vrata
1 prednja ploča sa izrezom
1 osnova
1 neonska cev
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Installation description
|
Kućište - širina 650 mm
Kućište - širina 650 + 150 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
|
[us] nazivni napon
|
220/240 V
|
Tip mreže
|
AC
|
Nazivna snaga u w
|
8 W
|
Materijal
|
Čelik
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dužina
|
450 mm
|
Visina
|
50 mm
|
Masa proizvoda
|
1,22 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,8 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
52,4 cm
|
Package 1 Weight
|
1,54 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
96,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
196,5 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|