Schneider-Electric Dexa
 
110XCA28202 изображения - dexa
110XCA28202
Соединительный шнур для компьютерного терминала, 3 м
Код EAN: 
3595861126497
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Категория - аксессуар/отдельная деталь Соединительные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали Соединительный кабель
Наименование аксессуара/отдельной детали Соединительный шнур для компьютерного терминала
Назначение аксессуара/отдельной детали Процессор Unity
Длина 3 м
Дополнительные характеристики
Совместимость продукта 140CPU65160S
140CPU67160S
140CPU67160
140CPU65150
140CPU65160
140CPU31110
Совместимость серий продукта Платформа автоматизации Modicon Quantum
Платформа автоматизации Modicon Momentum
Электрическое соединение 1 разъем RJ45 сторона ПК
1 разъем RJ45 сторона процессора
Packing Units
Вес упаковки 0,178 кг
Высота упаковки 1 130,000 мм
Ширина упаковки 1 55,000 мм
Длина упаковки 1 190,000 мм
Offer Sustainability
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки