Schneider-Electric Dexa
 
170MCI02010 изображения - dexa
170MCI02010
Mb+ Кабель ответвления, RS485, 0,25м
Код EAN Код EAN: 
3595860027078
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Наименование аксессуара/отдельной детали Кабель RS485 Modbus Plus
Тип аксессуара/отдельной детали Соединительный кабель
Категория - аксессуар/отдельная деталь Соединительные принадлежности
Совместимость продукта 170XTS02000
Назначение аксессуара/отдельной детали Тройник IP20
Совместимость серий продукта Magelis XBT
Платформа автоматизации Modicon Premium
Платформа автоматизации Modicon Momentum
Advantys STB dist I/O soln
Платформа автоматизации Modicon Quantum
Длина 0,25 m
Дополнительные характеристики
Тип сети обмена данными Modbus Plus
Электрическое соединение 2 вилки
Тип присоединения RJ45
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,1 cm
Package 1 Width 9,8 cm
Package 1 Length 12,6 cm
Package 1 Weight 21 g
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки