Schneider-Electric Dexa
 
170XTS00401 изображения - dexa
170XTS00401
Клемма пружинная(3R) для экр.
Код EAN Код EAN: 
3595861147874
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Платформа автоматизации Modicon Momentum
Наименование аксессуара/отдельной детали Сборная шина 3 ряда
Тип аксессуара/отдельной детали Сборная шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь Соединительные принадлежности
Назначение аксессуара/отдельной детали Базовый блок с аналоговыми вх/вых.
Базовый блок дискретного вв/выв.
Специальная область применения продукта Обеспечивает подключение общего проводника для полевых устройств
Служит защищенным распределительным соединителем
Соединения – клеммы Винтовые зажимы
Количество горизонтальных рядов 3
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 98,0 г
Высота упаковки 1 3 см
Ширина упаковки 1 5,8 см
Длина упаковки 1 13,2 см
Тип упаковки 2 S02
Количество штук в упаковке 2 50
Вес упаковки 2 5,25 кг
Высота упаковки 2 15 см
Ширина упаковки 2 30 см
Длина упаковки 2 40 см
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки