Schneider-Electric Dexa
 
31057 изображения - dexa
31057
Боковая поворотная рукоятка - Черная рукоятка - для INS250 & INV100…250
Код EAN: 
3303430310570
Merlin Gerin
Характеристики
Основные характеристики
Серия INV100...250
INS250
Тип продукта Поворотная рукоятка
Тип аксессуара/отдельной детали Аксессуары управления
Местоположение установки поворотной рукоятки Боковой
Дополнительные характеристики
Цвет рукоятки Черный
Способ установки поворотной рукоятки Прямая
Удлиненная
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 537,5 г
Высота упаковки 1 9,6 см
Ширина упаковки 1 8,3 см
Длина упаковки 1 49,1 см
Тип упаковки 2 S04
Количество штук в упаковке 2 12
Вес упаковки 2 6,95 кг
Высота упаковки 2 30 см
Ширина упаковки 2 40 см
Длина упаковки 2 60 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки