Schneider-Electric Dexa
 
31334 изображения - dexa
31334
выключатель-разъединитель Compact INS1250 - 1250 A - 3 полюса
Код EAN Код EAN: 
3303430313342
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Compact
Наименование продукта Compact INS
Тип продукта Выключатель-разъединитель
Описание полюсов 3P
Тип сети Переменный ток
Постоянный ток
Частота сети 50/60 Гц
[Ie] номинальный рабочий ток AC-21A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-21A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-21A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 440/480 В
AC-21A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-21A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-21A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
AC-22A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-22A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-22A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 440/480 В
AC-22A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-22A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-22A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
AC-23A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-23A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-23A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 440/480 В
AC-23A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-23A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-23A: 1250 А Переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
DC-21A: 1250 А Постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
DC-22A: 1250 А Постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
DC-23A: 1250 А Постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
[Ui] номинальное напряжение изоляции 1000 В Переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на 12 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду 1250 А в 60 °C
[Icm] включающая способность 75 кА выключатель-разъединитель 690 В Переменный ток в 50/60 Гц
75 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 В Переменный ток в 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение 125 В Постоянный ток
690 В Переменный ток 50/60 Гц
Соответствие требованиям по изоляции Да
Индикатор положения контакта Да
Видимый разрыв Нет
Степень загрязнения 3
Дополнительные характеристики
Тип управления Прямая передняя поворотная рукоятка
Цвет рукоятки Черный
Исполнение монтажа Стационарный
Способ монтажа Рейка
Монтаж на панель
Верхние присоединения Передний
Нижние присоединения Передний
Максимальная мощность AC-23: 400 кВт в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23: 710 кВт в 380/400 V Переменный ток 50/60 Гц
AC-23: 800 кВт в 415 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23: 900 кВт в 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц
Стандартное применение Бесперебойное
Повторно-кратковременный режим, класс Класс 120 - 60 %
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток 10 кА в течение 20 с в соответствии с МЭК 60947-3
20 кА в течение 3 с в соответствии с МЭК 60947-3
35 кА в течение 1 с в соответствии с МЭК 60947-3
42 кА в течение 0.8 с в соответствии с МЭК 60947-3
50 кА в течение 0.5 с в соответствии с МЭК 60947-3
8 кА в течение 30 с в соответствии с МЭК 60947-3
Механическая износостойкость 3000 циклы
Электрическая износостойкость AC-21A: 500 циклы 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-21A: 500 циклы 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-21A: 500 циклы 440/480 V Переменный ток 50/60 Гц
AC-21A: 500 циклы 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA
AC-21A: 500 циклы 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-21A: 500 циклы 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц
AC-22A: 500 циклы 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-22A: 500 циклы 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-22A: 500 циклы 440/480 V Переменный ток 50/60 Гц
AC-22A: 500 циклы 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA
AC-22A: 500 циклы 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-22A: 500 циклы 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц
AC-23A: 500 циклы 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23A: 500 циклы 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23A: 500 циклы 440/480 V Переменный ток 50/60 Гц
AC-23A: 500 циклы 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA
AC-23A: 500 циклы 500/525 В Переменный ток 50/60 Гц
AC-23A: 500 циклы 660/690 V Переменный ток 50/60 Гц
DC-21A: 500 циклы 125 В Постоянный ток 2 полюса последовательно
DC-22A: 500 циклы 125 В Постоянный ток 2 полюса последовательно
DC-23A: 500 циклы 125 В Постоянный ток 2 полюса последовательно
Шаг соединения 70 мм
Высота 300 мм
Ширина 340 мм
Глубина 146,5 мм
Вес нетто 14 кг
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60947-3
IEC 60947-1
Сертификаты KEMA-KEUR
Степень защиты IP IP40 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK IK07 в соответствии с EN 50102
Температура окружающей среды -25…70 °C
Температура окружающей среды при хранении -50…85 °C
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 15,5 кг
Высота упаковки 1 21,0 см
Ширина упаковки 1 33,5 см
Длина упаковки 1 36,0 см
Тип упаковки 2 S04
Количество штук в упаковке 2 1
Вес упаковки 2 16,166 кг
Высота упаковки 2 30,0 см
Ширина упаковки 2 40,0 см
Длина упаковки 2 60,0 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки