Schneider-Electric Dexa
 
31339 изображения - dexa
31339
Выключатель-разъединитель Compact INS2000 - 2000 A - 4 полюса
Код EAN: 
3303430313397
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Compact
Наименование продукта Compact INS
Тип продукта Выключатель-разъединитель
Описание полюсов 4P
Тип сети Переменный ток
Постоянный ток
Частота сети 50/60 Гц
[Ie] номинальный рабочий ток AC-21B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-21B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-21B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 В
AC-21B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-21B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-21B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
AC-22B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 220/240 В
AC-22B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 380/415 В
AC-22B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 440/480 В
AC-22B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 480 В NEMA
AC-22B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 500/525 В
AC-22B: 2000 А переменный ток 50/60 Гц 660/690 В
DC-21B: 2000 А постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
DC-22B: 2000 А постоянный ток 125 В 2 полюса последовательно
DC-21B: 2000 А постоянный ток 250 В 4 полюса последовательно
DC-22B: 2000 А постоянный ток 250 В 4 полюса последовательно
[Ui] номинальное напряжение изоляции 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое н 12 kV
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду 2000 А в 60 °C
[Icm] включающая способность 105 кА выключатель-разъединитель 690 В переменный ток в 50/60 Гц
105 кА с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты 690 В переменный ток в 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение 690 V AC 50/60 Hz
250 V DC
Соответствие требованиям по изоляции Yes
Индикатор положения контакта Да
Видимый разрыв Нет
Степень загрязнения 3
Дополнительные характеристики
Тип управления Прямая передняя поворотная рукоятка
Цвет рукоятки Черный
Исполнение монтажа Стационарный
Монтажная опора Монтаж на панель
Рейка
Верхние присоединения Передний
Нижние присоединения Передний
Стандартное применение Бесперебойное
Повторно-кратковременный режим, класс Класс 120 - 60 %
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток 50 кА в течение 0.5 с в соответствии с МЭК 60947-3
11 кА в течение 30 с в соответствии с МЭК 60947-3
13 кА в течение 20 с в соответствии с МЭК 60947-3
30 кА в течение 3 с в соответствии с МЭК 60947-3
50 кА в течение 0.8 с в соответствии с МЭК 60947-3
50 кА в течение 1 с в соответствии с МЭК 60947-3
Механическая износостойкость 3000 циклы
Электрическая износостойкость AC-21B: 100 циклы 220/240 В переменный ток 50/60 Гц
AC-21B: 100 циклы 380/415 В переменный ток 50/60 Гц
AC-21B: 100 циклы 440/480 V переменный ток 50/60 Гц
AC-21B: 100 циклы 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA
AC-21B: 100 циклы 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
AC-21B: 100 циклы 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
AC-22B: 100 циклы 220/240 В переменный ток 50/60 Гц
AC-22B: 100 циклы 380/415 В переменный ток 50/60 Гц
AC-22B: 100 циклы 440/480 V переменный ток 50/60 Гц
AC-22B: 100 циклы 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA
AC-22B: 100 циклы 500/525 V переменный ток 50/60 Гц
AC-22B: 100 циклы 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
DC-21B: 100 циклы 125 В постоянный ток 2 полюса последовательно
DC-22B: 100 циклы 125 В постоянный ток 2 полюса последовательно
DC-21B: 100 циклы 250 В постоянный ток 4 полюса последовательно
DC-22B: 100 циклы 250 В постоянный ток 4 полюса последовательно
Шаг соединения 70 мм
Высота 440 мм
Ширина 462,5 мм
Глубина 227,5 мм
Вес нетто 45 кг
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60947-1
МЭК 60947-3
Сертификаты KEMA-KEUR
Степень защиты IP IP40 conforming to IEC 60529
Степень ударостойкости IK IK07 conforming to EN 50102
Рабочая температура окружающей среды -25…70 °C
Температура окружающей среды при хранении -50…85 °C
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 61,6 кг
Высота упаковки 1 44,5 см
Ширина упаковки 1 61 см
Длина упаковки 1 59 см
Тип упаковки 2 P06
Количество штук в упаковке 2 1
Вес упаковки 2 61,6 кг
Высота упаковки 2 58 см
Ширина упаковки 2 80 см
Длина упаковки 2 60 см
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки