Schneider-Electric Dexa
 
4511130 изображения - dexa
4511130
Лоток проволочный 35Х300 (3М) ОЦИНК.EZ
Код EAN: 
8428031034474
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Performa
Тип продукта Сетчатый лоток
Количество в одном комплекте 12 m
Дополнительные характеристики
Форма U-образный
Материал Сталь C4D (с электролитическим цинковым покрытием)
Атмосферно-коррозионная категория C1
Осевой диаметр провода 4,4 мм
Поперечный диаметр провода 3,9 мм
Сечение кабеля 9088 мм²
Стандарты DIN 4102-12
EN 12329
EN/ISO 9227
МЭК 60068-2-75
МЭК 61537
EN 50102
Длина 3 м
Высота 40 мм
Ширина 300 мм
Совместимость по высоте 35 мм
Совместимость по ширине 300 мм
Совместимость обработки поверхности Электроцинкование
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -40…120 °C
Степень ударостойкости IK IK10
Тип упаковки
Вес упаковки 1,000 кг
Высота упаковки 1 3,500 см
Ширина упаковки 1 30,000 см
Длина упаковки 1 300,000 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки