Schneider-Electric Dexa
 
4511206 изображения - dexa
4511206
Лоток проволочный 60Х60 (3М) оцинкованный EZ
Важно Важно: 
Это изделие относится к кабеленесущим системам, которые больше не поставляются компанией Schneider Electric. По состоянию на 1 января 2022 года коммерциализацией этой гаммы продукции управляет WIBE Group.Пожалуйста, перейдите по ссылке www.wibe-group.com/ru/info для получения более подробной информации.
Код EAN Код EAN: 
8428031034481
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Performa
Тип продукта Сетчатый лоток
Количество в одном комплекте 24 m
Дополнительные характеристики
Форма U-образный
Материал Сталь (с электролитическим цинковым покрытием)
Атмосферно-коррозионная категория C1
Осевой диаметр провода 3,9 мм
Поперечный диаметр провода 3,9 мм
Сечение кабеля 2666 мм²
Стандарты EN 50102
EN 12329
МЭК 61537
МЭК 60068-2-75
DIN 4102-12
EN/ISO 9227
Ширина 3 м
Высота 65 мм
Ширина 60 мм
Совместимость по высоте 60 мм
Совместимость по ширине 60 мм
Совместимость обработки поверхности Электроцинкование
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды -40…120 °C
Степень ударостойкости IK IK10
Тип упаковки
Вес упаковки 0,630 кг
Высота упаковки 1 6,000 см
Ширина упаковки 1 6,000 см
Длина упаковки 1 300,000 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки