Schneider-Electric Dexa
 
4511250 изображения - dexa
4511250
Лоток проволочный 70Х500 (3М) оцинкованный EZ
Важно Важно: 
Это изделие относится к кабеленесущим системам, которые больше не поставляются компанией Schneider Electric. По состоянию на 1 января 2022 года коммерциализацией этой гаммы продукции управляет WIBE Group.Пожалуйста, перейдите по ссылке www.wibe-group.com/ru/info для получения более подробной информации.
Код EAN Код EAN: 
8428031034559
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Performa
Тип продукта Сетчатый лоток
Количество в одном комплекте 6 m
Дополнительные характеристики
Форма U-образный
Материал Сталь (с электролитическим цинковым покрытием)
Атмосферно-коррозионная категория C1
Осевой диаметр провода 4,9 миля²
Поперечный диаметр провода 3,9 миля²
Сечение кабеля 32428 мм²
Стандарты EN 12329
МЭК 60068-2-75
EN 50102
EN/ISO 9227
DIN 4102-12
МЭК 61537
Ширина 3 m
Высота 75 mm
Ширина 500 mm
Совместимость по высоте 70 mm
Совместимость по ширине 500 mm
Совместимость обработки поверхности Электроцинкование
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды -40…120 °C
Степень ударостойкости IK IK10
Тип упаковки
Package 1 Weight 1,000 kg
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 50,000 cm
Package 1 Length 300,000 cm
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки