Schneider-Electric Dexa
 
4516120 изображения - dexa
4516120
Performa - mesh tray - bi-chromated - 35 mm x 200 mm x 3000 mm
Код EAN Код EAN: 
8428031035389
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Performa
Тип продукта Сетчатый лоток
Количество в одном комплекте 12 m
Дополнительные характеристики
Форма U-образный
Материал Сталь (бихромированн.)
Атмосферно-коррозионная категория C1
Осевой диаметр провода 3,9 мм
Поперечный диаметр провода 3,9 мм
Сечение кабеля 5888 мм²
Стандарты EN 12329
МЭК 60068-2-75
EN/ISO 9227
EN 50102
DIN 4102-12
МЭК 61537
Ширина 3 м
Высота 40 мм
Ширина 200 мм
Совместимость по высоте 35 мм
Совместимость по ширине 200 мм
Совместимость обработки поверхности Покрытый слоем бихромата
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды -40…120 °C
Степень ударостойкости IK IK10
Тип упаковки
Вес упаковки 0,933 кг
Высота упаковки 1 3,500 см
Ширина упаковки 1 20,000 см
Длина упаковки 1 300,000 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки