Schneider-Electric Dexa
 
4551350 изображения - dexa
4551350
ТРАВЕРСА УНИВИВЕРСАЛЬНАЯ 500 ОЦИНК.PG
Важно Важно: 
Это изделие относится к кабеленесущим системам, которые больше не поставляются компанией Schneider Electric. По состоянию на 1 января 2022 года коммерциализацией этой гаммы продукции управляет WIBE Group.Пожалуйста, перейдите по ссылке www.wibe-group.com/ru/info для получения более подробной информации.
Код EAN Код EAN: 
8428031037949
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Performa
Тип продукта Вертикальный/подвесной/напольный кронштейн
Количество в одном комплекте Комплект из 5 шт.
Дополнительные характеристики
Допустимая нагрузка 42 кг
Load bearing capacity 420 Н
Назначение продукта Поддон с отверстиями
Способ монтажа Стена
Пол
Резьбовой стержень
Материал Листовая сталь (оцинкованный)
Высота 38 мм
Ширина 585 мм
Глубина 50 мм
Совместимость по высоте 105 мм
70 мм
Совместимость по ширине 500 мм
Совместимость обработки поверхности Покрытый слоем бихромата
Электроцинкование
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 762,0 г
Высота упаковки 1 3,8 см
Ширина упаковки 1 5,0 см
Длина упаковки 1 58,5 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 5
Вес упаковки 2 3,81 кг
Высота упаковки 2 5,0 см
Ширина упаковки 2 12,5 см
Длина упаковки 2 62,5 см
Тип упаковки 3 PAL
Количество штук в упаковке 3 500
Вес упаковки 3 381,0 кг
Высота упаковки 3 80,0 см
Ширина упаковки 3 100,0 см
Длина упаковки 3 120,0 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки