Schneider-Electric Dexa
 
4561110 изображения - dexa
4561110
Соединитель лотков оцинкованный EZ
Важно Важно: 
Это изделие относится к кабеленесущим системам, которые больше не поставляются компанией Schneider Electric. По состоянию на 1 января 2022 года коммерциализацией этой гаммы продукции управляет WIBE Group.Пожалуйста, перейдите по ссылке www.wibe-group.com/ru/info для получения более подробной информации.
Код EAN Код EAN: 
8428031039011
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Performa
Тип продукта Ответвитель
Количество в одном комплекте Комплект из 50 шт.
Поставляемое оборудование С болтом и гайкой
Дополнительные характеристики
Материал Сталь (с электролитическим цинковым покрытием)
Атмосферно-коррозионная категория C1
Предназначение продукта Поддон с отверстиями, с электролитическим цинковым покрытием
Высота 23,5 mm
Ширина 27 mm
Глубина 27 mm
Совместимость по высоте 105 mm
60 mm
70 mm
35 mm
Совместимость по ширине 200 mm
500 mm
300 mm
100 mm
150 mm
400 mm
60 mm
600 mm
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Weight 26,0 g
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 3,0 cm
Package 1 Length 3,0 cm
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки