Schneider-Electric Dexa
 
5197250 изображения - dexa
5197250
замок UFB-LL для ЛЮЧКОВ UFB-700/900
Код EAN Код EAN: 
7315885197251
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Thorsman
Наименование продукта Thorsman UFB
Тип продукта Запорный комплект
Тип пола Фальшпол
Заподлицо с полом
Фальшпол
Форма встроенной в пол коробки Квадратный
Прямоугольный
Предназначение продукта Напольный шкаф
Цветовой оттенок Грифель
Количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.
Дополнительные характеристики
Материал PA (полиамид)
Ширина 35 мм
Высота 27 мм
Ширина 36 мм
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды -20…60 °C
Степень защиты IP IP20
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 17,0 г
Высота упаковки 1 2,0 см
Ширина упаковки 1 11,0 см
Длина упаковки 1 14,0 см
Тип упаковки 2 BAG
Количество штук в упаковке 2 100
Вес упаковки 2 1,687 кг
Высота упаковки 2 11,5 см
Ширина упаковки 2 30,0 см
Длина упаковки 2 40,0 см
Тип упаковки 3 PAL
Количество штук в упаковке 3 5600
Вес упаковки 3 106,472 кг
Высота упаковки 3 95,5 см
Ширина упаковки 3 80,0 см
Длина упаковки 3 120,0 см
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки