Schneider-Electric Dexa
 
5197565 изображения - dexa
5197565
UFB-IG 110-150MM-КОРОБКА ПОД ЗАЛИВКУ
Код EAN Код EAN: 
7315880047681
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Thorsman
Наименование продукта Thorsman UFB
Тип продукта Коробка, устанавливаемая заподлицо с полом
Тип пола Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки Квадратный
Режим фиксации Литой
Материал Сталь (оцинкованный)
Алюминий
Количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.
Температура окружающей среды -20…60 °C
Степень защиты IP IP20
Ширина 455 мм
Высота 140 мм
Ширина 455 мм
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 7,24 кг
Высота упаковки 1 15,8 см
Ширина упаковки 1 47,8 см
Длина упаковки 1 46,4 см
Тип упаковки 2 P12
Количество штук в упаковке 2 11
Вес упаковки 2 126,24 кг
Высота упаковки 2 74,0 см
Ширина упаковки 2 80,0 см
Длина упаковки 2 120,0 см
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки