Schneider-Electric Dexa
 
5197795 изображения - dexa
5197795
UFB-MP900-Крышка для UFB-IG Лючок UFB-90
Код EAN Код EAN: 
7315885197794
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Thorsman
Наименование продукта Thorsman UFB
Тип продукта Монтажная крышка
Тип пола Заподлицо с полом
Предназначение продукта Для розеточного напольного лючка
POS-200 для сервисной стойки
Материал Листовая сталь (оцинкованный)
Количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.
Температура окружающей среды -20…60 °C
Степень защиты IP IP20
Ширина 361 мм
Высота 3 мм
Ширина 361 мм
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 1,038 кг
Высота упаковки 1 0,3 см
Ширина упаковки 1 36,1 см
Длина упаковки 1 36,1 см
Тип упаковки 2 PAL
Количество штук в упаковке 2 200
Вес упаковки 2 224,0 кг
Высота упаковки 2 35,0 см
Ширина упаковки 2 80,0 см
Длина упаковки 2 120,0 см
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки