Schneider-Electric Dexa
 
5198100 изображения - dexa
5198100
UFB-CE-Кабельный вывод 15ММ
Код EAN Код EAN: 
7315885198104
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Thorsman
Наименование продукта Thorsman UFB
Тип продукта Выход кабеля
Тип пола Фальшпол
Заподлицо с полом
Фальшпол
Форма встроенной в пол коробки Квадратный
Предназначение продукта UFB-700M напольная электрораспределительная коробка с центральным выходом
UFB-900M напольная электрораспределительная коробка с центральным выходом
Количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.
Дополнительные характеристики
Материал Алюминий (анодированный)
Диаметр 96 мм
Высота 15 мм
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды -20…60 °C
Степень защиты IP IP20
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 224,0 г
Высота упаковки 1 7,2 см
Ширина упаковки 1 9,8 см
Длина упаковки 1 10,0 см
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки