Schneider-Electric Dexa
 
782041 изображения - dexa
782041
Wibe - 90° поворот W10/60-200 - сталь предварительный оцинк
Код EAN: 
7321677820412
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Wibe
Наименование продукта Wibe Cable Trays
Тип продукта 90 ° поворот
Краткое название устройства W10
Дополнительные характеристики
Рабочий угол 90 °
Тип смены направления Горизонтально
Предназначение продукта Кабельный лоток 60 мм 200 мм
Исполнение монтажа Быстроразъемный
Режим фиксации Болтом
Путем блокировки вилки
Material with surface treatment Сталь, оцинкованный
Corrosion class C2
Высота 60 мм
Ширина 297 мм
Глубина 297 мм
Вес 117 кг / комплект из 100 шт.
Условия эксплуатации
Mounting location Частично внешняя среда с низким воздействием коррозии склады и гаражи
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 1,17 кг
Высота упаковки 1 5,8 см
Ширина упаковки 1 29,8 см
Длина упаковки 1 29,8 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки