Schneider-Electric Dexa
 
ABR1S611F изображения - dexa
ABR1S611F
ИНТЕРФЕЙС ВЫХ 1НЗ+1НО 110В
Код EAN Код EAN: 
3389110569780
Telemecanique
Характеристики
Основные характеристики
Серия Интерфейс для дискретных сигналов
Тип продукта Интерфейсный модуль с электромеханическими выходами
Тип контактов 1 Н.З. + 1 Н.О.
[Uc] напряжение цепи управления 115...127 V
Тип сети Пер. ток
Частота тока цепи управления 50/60 Гц
Размер шага в ширину 17,5 мм
Maximum [In] rated current 8 мА пер. ток
Защита от включения с обратной полярностью Без
?????? ?? ?????????? ? ?.?. 16 А внешний предохранитель gF (Ik <= 2,5 кA пер. тока и Ik <= 100 A пост. тока)
16 А внешний предохранитель gG (Ik <= 2,5 кA пер. тока и Ik <= 100 A пост. тока)
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 12 А в соответствии с IEC 60947-1
Локальная индикация Зеленый механ. указатель положения контактов и 1 состояние сигнала управления, индицируемое зеленым светодиодом
Дополнительные характеристики
Пределы напряжения цепи управления 140 В порог подачи напряжения: 86 В
Макс. коммутируемое напряжение 125 В Постоянный ток
Цвет корпуса Серый
Соединения – клеммы Клеммный блок с винтовыми зажимами
Напряжение отпускания 34 В
Minimum holding current 2,4 мА пер. ток
Максимальная мощность утечки в Вт 1,5 Вт
[Ue] номинальное рабочее напряжение <= 125 V Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
<= 230 V Переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
Частота сети 50/60 Гц
[Ie] номинальный рабочий ток 1 А AC-13 Ue: 230 В на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
1 А AC-14 Ue: 230 В на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
1 А AC-15 Ue: 230 В на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
1 А DC-13 Ue: 24 В на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
4 А AC-12 Ue: 230 В на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
5 А DC-12 Ue: 24 В на 1000000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-1
Минимальный коммутируемый ток 3 мА
Минимальное коммутируемое напряжение 17 В
Электрическая надежность <= 0,00000001
Время работы <= 12 мс между снятием напряжения с катушки и замыканием Н.З. ко
<= 12 мс между снятием напряжения с катушки и замыканием Н.О. ко
<= 12 мс между подачей напряжения на катушку и замыканием Н.З. к
<= 12 мс между подачей напряжения на катушку и замыканием Н.О. к
Время дребезга контакта <= 3 мс
Время перекрытия 1 мс
Рабочая частота, Гц 6 Гц при отсутствии нагрузки
0,5 Гц при Ie
Механическая износостойкость 10000000 циклы
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 В в соответствии с IEC 60947-1
250 В в соответствии с VDE 0110 группа C
Огнестойкость V0 в соответствии с UL 94
Сечение кабеля 0,34…2,5 мм², 1 или 2 провода гибкий С кабельным наконечником
0,6…2,5 мм², 1 или 2 провода гибкий Без наконечника
0,27…2,5 мм², 2-проводн. жесткий
0,27…4 мм², 1 провод жесткий
Рабочее положение Любое положение
Категория монтажа II в соответствии с IEC 60947-1
Способ монтажа Симметричная DIN рейка
Комбинированная рейка
Несимметричная DIN рейка
Вес нетто 0,095 кг
Условия эксплуатации
Стойкость к кратковременным исчезновениям 6 мс
Электрическая прочность изоляции 1500 В в течение 1 мин., между независимыми контактами
2500 В в течение 1 мин., между подключенным интерфейсом и земл
4000 В в течение 1 мин., между цепью катушки и цепямиконтактов
Стандарты IEC 60947-5-1
Сертификаты BV
CSA
DNV
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
Степень защиты IP IP20 в соответствии с МЭК 60529
Защитное исполнение TC
Огнестойкость 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Ударопрочность 50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость 6 gn (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Электромагнитная совместимость Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мс в соответствии с IEC 255-4
Испытание стойкости к с электролитическому разряду, уровень 3 8 kV в соответствии с МЭК 61000-4-2
Тест на стойкость к коммутационным помехам на входе/выходе 1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4
Тест на стойкость к коммутационным помехам в цепи питания 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4
Температура окружающей среды -20…60 °C при Un
-5…40 °C неограниченное использование
Температура окружающей среды при хранении -40…70 °C
Высота над уровнем моря <= 3000 м
Степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-5-1
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 99,0 г
Высота упаковки 1 7,4 см
Ширина упаковки 1 2,3 см
Длина упаковки 1 8,6 см
Тип упаковки 2 S02
Количество штук в упаковке 2 50
Вес упаковки 2 5,369 кг
Высота упаковки 2 15,0 см
Ширина упаковки 2 30,0 см
Длина упаковки 2 40,0 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки