Schneider-Electric Dexa
 
ALB45036 изображения - dexa
ALB45036
Переключатель КАРТОЧНЫЙ ДВОЙНОЙ 16A
Код EAN Код EAN: 
3606480022937
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Altira
Тип продукта Выключатель, управляемый карточкой-ключом
Комплектация изделия Механизм
Тип нагрузки Низковольтная галогенная лампа с трансформатором: 100 Вт
Цвет лицевой панели Белый (RAL 9010)
Дополнительные характеристики
Назначение продукта Монтажная система OptiLine 45
Функции переключения 1- позиционное +2-позиционное реле
Номинальный ток 8 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение 230 В Переменный ток
Количество модулей 2 модуля
Режим фиксации Защёлкивание
Соединение – клеммы 6 винтовые зажимы
Емкость зажимного соединения 1 x 1.5...1 x 2.5 mm² для гибкий кабель(и)
Материал PC: крышка механизма
Тип покрытия Атласный
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Глубина 35 мм
Вес нетто 0,088 кг
Условия эксплуатации
Стандарты EN 60529
EN 62262
Рабочая температура окружающей среды 5…50 °C
Температура окружающей среды при хранении -15…60 °C
Степень ударостойкости IK IK02
Степень защиты IP IP20
Характеристики окружающей среды Масло
Стойкий к УФ
Перекись водорода (H2O2)
Спирт
Ацетон
Жидкое мыло
Жидкий стеклоочиститель
Белизна
Бензин
Тип упаковки
Вес упаковки 0,080 кг
Высота упаковки 1 0,850 дм³
Ширина упаковки 1 1,000 дм³
Длина упаковки 1 1,000 дм³
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки