Schneider-Electric Dexa
 
ALB45077 изображения - dexa
ALB45077
Переключатель С ИНДИКАЦИЕЙ 16A
Код EAN: 
3606480023057
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Altira
Серия Altira
Тип продукта Выключатель
Комплектация изделия Механизм
Дополнительная информация о выключателе Без лампы
Цвет лицевой панели White (RAL 9010)
Дополнительные характеристики
Монтаж электропроводки Открытый
Скрытый
Тип монтажа Утопленный
Открытый
Назначение продукта Монтажная рамка
Монтажная система OptiLine 45
Функция выключателя 2-way switch
Номинальный ток 16 A at 250 V AC
Исполнительное устройство Клавиша
Количество модулей 2 модуля
Режим фиксации Защёлкивание
Контрольная лампа Индикатор
Соединение – клеммы 3 безвинтовые зажимы
Емкость зажимного соединения 2 x 1.5...2 x 2.5 mm² для Жесткий кабель(и)
2 x 1.5...2 x 2.5 mm² для одно- или многопроволочный кабель(и)
Материал PC: mechanism cover
Тип покрытия Необработанная
Тип покрытия Атласный
Глубина встраивания 21 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Глубина 28 мм
Вес нетто 0,027 кг
Сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Стандарты EN 62262
IEC EN 60669-1
EN 60529
Температура окружающей среды -5…50 °C
Температура окружающей среды при хранении -15…60 °C
Степень ударостойкости IK IK04
Степень защиты IP IP21 D
Характеристики окружающей среды Перекись водорода (H2O2)
Жидкий стеклоочиститель
Спирт
Ацетон
Аммиак
Бензин
Белизна
Масло
Стойкий к УФ
Жидкое мыло
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 29,5 г
Высота упаковки 1 3,4 см
Ширина упаковки 1 4,5 см
Длина упаковки 1 4,5 см
Гарантия на оборудование
Гарантия 18 months