Schneider-Electric Dexa
 
ALB45383 изображения - dexa
ALB45383
"2XRJ45 AVAYA НАКЛАДКА-ДЕРЖАТЕЛЬ"
Код EAN Код EAN: 
3606480023965
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Altira
Серия Altira
Тип продукта Крышка комп. разъема RJ45
Комплектация изделия Механизм
Цвет лицевой панели Белый
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Назначение продукта Монтажная система OptiLine 45
Режим фиксации Защёлкивание
Совместимость продукта Systimax кат. номер MP5100E
Материал АБС-пластик + поликарбонат
Тип покрытия Атласный
Высота 44,9 мм
Ширина 44,9 мм
Глубина 9,3 мм
Вес нетто 0,012 кг
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды 5…50 °C
Температура окружающей среды при хранении -15…60 °C
Характеристики окружающей среды Масло
Стойкий к УФ
Бензин
Спирт
Перекись водорода (H2O2)
Жидкий стеклоочиститель
Ацетон
Белизна
Жидкое мыло
Тип упаковки
Вес упаковки 0,009 кг
Высота упаковки 1 0,270 дм³
Ширина упаковки 1 0,450 дм³
Длина упаковки 1 0,450 дм³
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки