Schneider-Electric Dexa
 
ALB45392 изображения - dexa
ALB45392
КРЫШКИ (10) для накладки-держателя СИНИЕ
Код EAN Код EAN: 
3606480024016
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Altira
Серия Altira
Тип продукта Шторка
Цветовой оттенок Синий
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Защёлкивание
Материал PC/ABS
Высота 21,4 мм
Ширина 18,6 мм
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды Жидкий стеклоочиститель
Ацетон
Бензин
Перекись водорода (H2O2)
Масло
Спирт
Стойкий к УФ
Жидкое мыло
Белизна
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 2,0 г
Высота упаковки 1 2,23 см
Ширина упаковки 1 0,4 см
Длина упаковки 1 2 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 10
Вес упаковки 2 120,0 г
Высота упаковки 2 8,5 см
Ширина упаковки 2 9,5 см
Длина упаковки 2 10 см
Тип упаковки 3 S03
Количество штук в упаковке 3 240
Вес упаковки 3 3,367 кг
Высота упаковки 3 30 см
Ширина упаковки 3 30 см
Длина упаковки 3 40 см
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки