Schneider-Electric Dexa
 
ALB45653 изображения - dexa
ALB45653
Рамка БЕЛАЯ Х2 ВЕРТ (57ММ)
Код EAN Код EAN: 
3606480024528
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Altira
Название рамки Белый
Тип продукта Рамка
Оттенок цвета накладки Белый (RAL 9010)
Дополнительные характеристики
Количество модулей 4 модуля
Количество мест 2-постовая вертикальная ориентация
Режим фиксации С фиксацией в 4 точках нажатием
Тип покрытия Необработанная
Тип покрытия Атласный
Высота 140 мм
Ширина 80 мм
Глубина 13,5 мм
Расстояние между центрами 57 мм
Вес нетто 0,024 кг
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды Жидкое мыло
Белизна
Бензин
Масло
Ацетон
Стойкий к УФ
Спирт
Жидкий стеклоочиститель
Перекись водорода (H2O2)
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 22,0 г
Высота упаковки 1 1,0 см
Ширина упаковки 1 8,0 см
Длина упаковки 1 14,0 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 10
Вес упаковки 2 282,0 г
Высота упаковки 2 9,1 см
Ширина упаковки 2 17,5 см
Длина упаковки 2 21,5 см
Тип упаковки 3 S03
Количество штук в упаковке 3 60
Вес упаковки 3 2,179 кг
Высота упаковки 3 30,0 см
Ширина упаковки 3 30,0 см
Длина упаковки 3 40,0 см
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки