Schneider-Electric Dexa
 
ATV61ES5C11N4 изображения - dexa
ATV61ES5C11N4
КОМПЛ ПЧ ШКФ ATV61 IP54 110КВТ 415V ЭМС
Код EAN: 
3606485215136
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Altivar 61 Plus
Тип продукта Привод с регулируемой частотой вращения
Краткое название устройства ATV61
Назначение продукта Асинхронные электродвигатели
Синхронные двигатели
Специальная область применения продукта Насосное и вентиляционное оборудование
Стиль сборки Готов к использованию
В напольном шкафу с разделением потоков воздуха
Product composition Автоматический выключатель
Цоколь
Шкаф Sarel Spacial 6000 заводской сборки с выполненным электромонтажом
Привод ATV61HC11N4 на радиаторе
Дроссель постоянного тока
Зажимы двигателя
Комплект для выносн. монтажа граф. дисплейн. терминала со степенью защиты IP65
Фильтр помех Встроен
Число фаз 3 фазы
Rated supply voltage 380...415 В +/- 10 %
Частота источника питания 50...60 Hz
Мощность двигателя, кВт 110 кВт, 3 фазы в 380...415 В
Линейный ток 189 А в 400 V AC 50/60Hz3 фазы / 110 кВт
Степень защиты IP IP54
Дополнительные характеристики
Полная мощность 133 кВ·А для 400 V AC 50/60Hz3 фазы / 110 кВт
Предполагаемый линейный Isc 50 кА с внешними предохранителями
Непрерывный выходной ток 215 А в 2,5 кГц, 400 V AC 50/60Hz3 фазы
Макс. переходной ток 258 А для 60 с 3 фазы
Выходная частота привода 0,1…500 Гц
Номинальн. частота коммутации 2.5 кГц
Частота коммутации 2...8 kHz регулируем.
2,5...8 кГц с понижающим коэффициентом
Диапазон скоростей 1…100 in open-loop mode, without speed feedback
Точность скорость +/- 10 % of nominal slip 0.2 Tn to Tn without speed feedback
Точность момента +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
Переходная перегрузка по вращающему моменту 120 % of nominal motor torque for 60 s
135 % of nominal motor torque for 2 s
Тормозной момент 30 % без тормозного резистора
<= 125 % with braking resistor
Профиль управления асинхронным электродви Управление вектором потока без датчика, стандартный
Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квад
Отношение напряжения/частоты, 5 точки
Отношение напряжения/частоты, 2 точки
Профиль управления синхронным двигателем Векторное управление без датчика, стандартный
Контур регулирования Настраиваемый ПИ регулятор
Компенсация проскальзывания вала двигател Регулируем.
Подавляемый
Недоступно в режиме преобразования напряжение/частот
Автоматически при любой нагрузке
Пределы напряжения питания 342…457 В
Пределы частоты сети 47,5…63 Гц
Категория перенапряжения Class 3 conforming to EN 50178
Локальная индикация LCD display unit for operation function, status and configuration
Выходное напряжение <= напряжение питания
Изоляция Электрический между мощностью и управлением
Type of cable for external connection IEC cable at 40 °C, copper 70 °C / PVC
Электрическое соединение Зажим M12 - 2 x 185 mm² (L1/R, L2/S, L3/T)
Зажим M10 - 2 x 150 mm² (U/T1, V/T2, W/T3)
Зажим - 2,5 мм² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Рекомендуемое сечение кабеля двигателя 3 x 120 mm²
?????? ?? ?????????? ? ?.?. 250 А защита предохранителем тип gI - вышерасположенный источник питания
Питание External supply: 24 V (19…30 V)DC, <1 A
Internal supply for reference potentiometer: 10 V (10…11 V)DC, <10 A
Internal supply: 24 V (21…27 V)DC, <100 A
Количество аналоговых входов 2
Тип подключения AI2 software-configurable voltage: 0...10 V DC, 24 V max, impedance: 30 kOhm, sampling time: 1.5…2.5 ms, resolution: 11 bits
AI1-/Al1+ bipolar differential voltage: +/- 10 V DC, 24 V max, sampling time: 1.5…2.5 ms, resolution: 11 bits + sign
AI2 software-configurable current: 0...20 mA/4...20 mA, impedance: 250 Ohm, sampling time: 1.5…2.5 ms, resolution: 11 bits
Количество аналоговых выходов 1
Тип аналогового выхода Напряжение, задаваемое программным способом: (AO1) 0...10 V пост. ток - 470 Ом - время выборки: 1,5…2,5 мс - разрешение: 10 бит
Software-configurable current: (AO1) 0...20 mA/4...20 mA - 500 Ohm - sampling time: 1.5…2.5 ms - resolution: 10 bits
Количество дискретных выходов 2
Тип дискретного выхода Configurable relay logic: (R1A, R1B, R1C)NO/NC - 6.5...7.5 ms - 100000 cycles
Configurable relay logic: (R2A, R2B)NO - 6.5...7.5 ms - 100000 cycles
Минимальный коммутируемый ток 3 mA at 24 V DC (configurable relay logic)
Макс. коммутируемый ток 5 A at 250 V AC on resistive load - cos phi = 1 for configurable relay logic
2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. загрузка - L/R = 7 мс для задаваем. релейная логика
5 A at 30 V DC on resistive load - L/R = 0 ms for configurable relay logic
2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. загрузка - cos phi = 0,4 для задаваем. релейная логика
Количество дискретных входов 7
Тип дискретного входа Programmable (LI1...LI5) at 24 V DC <= 30 V level 1 PLC 3.5 kOhm (duration=1.5…2.5 ms)
Switch-configurable (LI6) at 24 V DC <= 30 V level 1 PLC 1.5 kOhm (duration=1.5…2.5 ms)
Safety input (PWR) at 24 V DC <= 30 V 1.5 kOhm
Тип дискретных входов Positive (PWR), 0...2 V (state 0), 17...30 V (state 1)
Positive (LI1...LI6), 0...5 V (state 0), 11...30 V (state 1)
Negative (LI1...LI6), 16...30 V (state 0), 0...10 V (state 1)
Программы ускорения и замедления Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
S, U или по выбранный заказчиком
Торможение до остановки By DC injection, <60 s
Тип защиты Защита от перегрева: привод
Тепловая защита: привод
Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
Исчезновение фазы на входе: привод
Сверхток между выходной фазой и землей: привод
Перенапряжение на шине пост. тока: привод
Откл. в цепи управления: привод
От превышения предельной скорости: привод
Повышенное напряжение питания: привод
Повышенное напряжение линии питания: привод
От исчезновения фазы на входе: привод
Тепловая защита: двигатель
Исчезновение фазы двигателя: двигатель
Power removal: drive
Отключение питания: двигатель
Электрическая прочность изоляции 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
Сопротивление изоляции > 1 mOhm 500 V DC for 1 minute
Разрешение по частоте Дисплейный блок: 0,1 Гц
Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
Протокол обмена данными CANopen
Modbus
Тип разъема 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
Физический интерфейс 2х проводный RS 485 для Modbus
Кадр передачи RTU для Modbus
Скорость передачи 9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
Формат данных 8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
Тип смещения Без импеданса для Modbus
Кол-во адресов 1…247 для Modbus
1…127 для CANopen
Способ доступа Ведомый CANopen
Рабочее положение Вертикальный +/- 10 градусов
Цвет оболочки Light grey (RAL 7035)
Цвет основания корпуса Dark grey (RAL 7022)
Ширина 600 мм
Высота 2362 мм
Глубина 642 мм
Масса продукта 300 кг
Условия эксплуатации
Электромагнитная совместимость Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4
Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6
Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5
Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и в соответствии с МЭК 61000-4-11
Стандарты EN/IEC 61800-5-1
EN 61800-3 среда 1 категория C3
EN 61800-3 среда 2 категория C3
EN/IEC 61800-3
EN 55011 класс A группа 2
Сертификаты ATEX
ГОСТ
Маркировка CE
Уровень шума 64 дБ
Степень загрязнения 3 conforming to EN/IEC 61800-5-1
Виброустойчивость 1,5 мм (частота= 3…10 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
0,6 gn (частота= 10…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
3M3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
Ударопрочность 4 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
3M2 conforming to EN/IEC 60721-3-3
Характеристики окружающей среды 3C2 without condensation conforming to IEC 60721-3-3
3S2 without condensation conforming to IEC 60721-3-3
3K3 without condensation conforming to IEC 60721-3-3
Относительная влажность 0…95 %
Рабочая температура окружающей среды 0…40 °C (without derating)
40…50 °C (с уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополн)
Температура окружающей среды при хранении -25…70 °C
Объём охлаждающего воздуха 500 м³/ч
Рабочая высота <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в
Packing Units
Вес упаковки 280,000 кг
Высота упаковки 1 24,000 дм³
Ширина упаковки 1 6,200 дм³
Длина упаковки 1 6,200 дм³
Contractual warranty
Гарантия 18 months