Schneider-Electric Dexa
 
ATV61ES5C31N4 изображения - dexa
ATV61ES5C31N4
КОМПЛ ПЧ ШКФ ATV61 IP54 315КВТ 415V ЭМС
Код EAN: 
3606485215181
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Altivar 61 Plus
Тип продукта Привод с регулируемой частотой вращения
Краткое название устройства ATV61
Назначение продукта Синхронные двигатели
Асинхронные электродвигатели
Специальная область применения продукта Насосное и вентиляционное оборудование
Стиль сборки В напольном шкафу с разделением потоков воздуха
Готов к использованию
Product composition Зажимы двигателя
Привод ATV61HC31N4 на радиаторе
Автоматический выключатель
Цоколь
Дроссель постоянного тока
Комплект для выносн. монтажа граф. дисплейн. терминала со степенью защиты IP65
Шкаф Sarel Spacial 6000 заводской сборки с выполненным электромонтажом
Фильтр помех Встроен
Число фаз 3 фазы
Rated supply voltage 380...415 В +/- 10 %
Частота источника питания 50...60 Hz
Мощность двигателя, кВт 315 кВт, 3 фазы в 380...415 В
Линейный ток 527 А в 400 V AC 50/60Hz3 фазы / 280 кВт
Степень защиты IP IP54
Дополнительные характеристики
Полная мощность 365 кВ·А для 400 V AC 50/60Hz3 фазы / 280 кВт
Предполагаемый линейный Isc 50 кА с внешними предохранителями
Непрерывный выходной ток 616 А в 2,5 кГц, 400 V AC 50/60Hz3 фазы
Макс. переходной ток 739 А для 60 с 3 фазы
Выходная частота привода 0,1…500 Гц
Номинальн. частота коммутации 2.5 кГц
Частота коммутации 2...8 kHz регулируем.
2,5...8 кГц с понижающим коэффициентом
Диапазон скоростей 1…100 в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
Точность скорость +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn без обратной связи по сигналу скорости
Точность момента +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
Переходная перегрузка по вращающему моменту 120 % номинального крутящего момента двигателя для 60 с
135 % номинального крутящего момента двигателя для 2 с
Тормозной момент 30 % без тормозного резистора
<= 125 % с тормозным резистором
Профиль управления асинхронным электродви Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квад
Управление вектором потока без датчика, стандартный
Отношение напряжения/частоты, 2 точки
Отношение напряжения/частоты, 5 точки
Профиль управления синхронным двигателем Векторное управление без датчика, стандартный
Контур регулирования Настраиваемый ПИ регулятор
Компенсация проскальзывания вала двигател Автоматически при любой нагрузке
Подавляемый
Регулируем.
Недоступно в режиме преобразования напряжение/частот
Пределы напряжения питания 342…457 В
Пределы частоты сети 47,5…63 Гц
Категория перенапряжения Класс 3 в соответствии с EN 50178
Локальная индикация Operation function, status and configuration: ЖК дисплейный блок
Выходное напряжение <= напряжение питания
Изоляция Электрический между мощностью и управлением
Type of cable for external connection Кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
Электрическое соединение Зажим - 2,5 мм² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Зажим M12 - 4 x 240 mm² (U/T1, V/T2, W/T3)
Зажим M12 - 3 x 185 mm² (L1/R, L2/S, L3/T)
Рекомендуемое сечение кабеля двигателя 3 (3 x 150) mm²
?????? ?? ?????????? ? ?.?. 800 А защита предохранителем тип gI - вышерасположенный источник питания
Питание Внешнее питание: 24 В (19…30 В)пост. ток, <1 А
Внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10 V (10…11 В)пост. ток, <10 А
Внутреннее питание: 24 В (21…27 В)пост. ток, <100 А
Количество аналоговых входов 2
Тип подключения AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, 24 В макс., полное сопротивление: 30 кОм, время выборки: 1,5…2,5 мс, разрешение: 11 бит
AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток, 24 В макс., время выборки: 1,5…2,5 мс, разрешение: 11 бит + знак
AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, время выборки: 1,5…2,5 мс, разрешение: 11 бит
Количество аналоговых выходов 1
Тип аналогового выхода Напряжение, задаваемое программным способом: (AO1) 0...10 V пост. ток - 470 Ом - время выборки: 1,5…2,5 мс - разрешение: 10 бит
Ток, задаваемый программным способом: (AO1) 0...20 мА/4...20 мА - 500 Ом - время выборки: 1,5…2,5 мс - разрешение: 10 бит
Количество дискретных выходов 2
Тип дискретного выхода Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C)Н.О./Н.З. - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы
Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B)нет - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы
Минимальный коммутируемый ток 3 мА в 24 В пост. ток (задаваем. релейная логика)
Макс. коммутируемый ток 5 А в 250 В пер. ток в резистивные загрузка - cos phi = 1 для задаваем. релейная логика
2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. загрузка - L/R = 7 мс для задаваем. релейная логика
5 А в 30 В пост. ток в резистивные загрузка - L/R = 0 мс для задаваем. релейная логика
2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. загрузка - cos phi = 0,4 для задаваем. релейная логика
Количество дискретных входов 7
Тип дискретного входа Программируемый (LI1...LI5) в 24 V пост. тока <= 30 V уровень 1 ПЛК 3.5 кОм (продолжительность=1,5…2,5 мс)
Устанавливаемый переключателем (LI6) в 24 V пост. тока <= 30 V уровень 1 ПЛК 1.5 кОм (продолжительность=1,5…2,5 мс)
Защищенный вход (PWR) в 24 V пост. тока <= 30 V 1.5 кОм
Тип дискретных входов Положительный (PWR), 0...2 В (состояние 0), 17...30 В (состояние 1)
Положительный (LI1...LI6), 0...5 В (состояние 0), 11...30 В (состояние 1)
Отрицательн. (LI1...LI6), 16...30 В (состояние 0), 0...10 В (состояние 1)
Программы ускорения и замедления Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
S, U или по выбранный заказчиком
Торможение до остановки При помощи прикладывания постоянного тока, <60 с
Тип защиты Защита от перегрева: привод
Тепловая защита: привод
Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
Исчезновение фазы на входе: привод
Сверхток между выходной фазой и землей: привод
Перенапряжение на шине пост. тока: привод
Откл. в цепи управления: привод
От превышения предельной скорости: привод
Повышенное напряжение питания: привод
Повышенное напряжение линии питания: привод
От исчезновения фазы на входе: привод
Тепловая защита: двигатель
Исчезновение фазы двигателя: двигатель
Отключение питания: привод
Отключение питания: двигатель
Электрическая прочность изоляции 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
Сопротивление изоляции > 1 мОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты
Разрешение по частоте Дисплейный блок: 0,1 Гц
Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
Протокол обмена данными Modbus
CANopen
Тип разъема 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
Физический интерфейс 2х проводный RS 485 для Modbus
Кадр передачи RTU для Modbus
Скорость передачи 9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
Формат данных 8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
Тип смещения Без импеданса для Modbus
Кол-во адресов 1…247 для Modbus
1…127 для CANopen
Способ доступа Ведомый CANopen
Рабочее положение Вертикальный +/- 10 градусов
Цвет оболочки Светло-серый (RAL 7035)
Цвет основания корпуса Темно-серый (RAL 7022)
Ширина 800 мм
Высота 2362 мм
Глубина 642 мм
Масса продукта 440 кг
Условия эксплуатации
Электромагнитная совместимость Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4
Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6
Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5
Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и в соответствии с МЭК 61000-4-11
Стандарты EN 55011 класс A группа 2
EN/IEC 61800-3
EN 61800-3 среда 1 категория C3
EN/IEC 61800-5-1
EN 61800-3 среда 2 категория C3
Сертификаты ATEX
ГОСТ
Маркировка CE
Уровень шума 72 дБ
Степень загрязнения 3 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
Виброустойчивость 1,5 мм (частота= 3…10 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
0,6 gn (частота= 10…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
3M3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
Ударопрочность 4 gn для 11 мс в соответствии с EN/МЭК 60068-2-27
3M2 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
Характеристики окружающей среды 3C2 без образования конденсата в соответствии с МЭК 60721-3-3
3S2 без образования конденсата в соответствии с МЭК 60721-3-3
3K3 без образования конденсата в соответствии с МЭК 60721-3-3
Относительная влажность 0…95 %
Рабочая температура окружающей среды 0…40 °C (без ухудшения номинальных значений)
40…50 °C (с уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополн)
Температура окружающей среды при хранении -25…70 °C
Объём охлаждающего воздуха 1400 м³/ч
Рабочая высота <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 440 кг
Высота упаковки 1 240 см
Ширина упаковки 1 62 см
Длина упаковки 1 82 см
Гарантия на оборудование
Гарантия 18 months