Schneider-Electric Dexa
 
ATV61ES5C63N4 изображения - dexa
ATV61ES5C63N4
КОМПЛ ПЧ ШКФ ATV61 IP54 630КВТ 415V ЭМС
Код EAN Код EAN: 
3606485215211
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Altivar 61 Plus
Тип продукта Преобразователь частоты
Краткое название устройства ATV61
Назначение продукта Асинхронные электродвигатели
Синхронные двигатели
Специальная область применения продукта Насосное и вентиляционное оборудование
Стиль сборки В напольном шкафу с разделением потоков воздуха
Готов к использованию
Product composition Комплект для выносн. монтажа граф. дисплейн. терминала со степенью защиты IP65
Привод ATV61HC63N4 на радиаторе
Автоматический выключатель
Шкаф Sarel Spacial 6000 заводской сборки с выполненным электромонтажом
Цоколь
Дроссель постоянного тока
Зажимы двигателя
Фильтр помех Встроен
Число фаз 3 фазы
Rated supply voltage 380...415 В +/- 10 %
Частота питающей сети 50...60 Hz
Мощность двигателя, кВт 630 кВт, 3 фазы в 380...415 В
Линейный ток 1037 А в 380 В3 фазы / 560 кВт
Степень защиты IP IP54
Дополнительные характеристики
Полная мощность 718 кВ·А для 400 V AC 50/60Hz3 фазы / 560 кВт
Предполагаемый линейный Isc 50 кА с внешними предохранителями
Непрерывный выходной ток 1188 А в 2,5 кГц, 400 V AC 50/60Hz3 фазы
Макс. переходной ток 1426 А для 60 с 3 фазы
Выходная частота привода 0,1…500 Гц
Номинальн. частота коммутации 2.5 кГц
Частота коммутации 2...8 kHz регулируем.
2,5...8 кГц с понижающим коэффициентом
Диапазон скоростей 1…100 в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
Точность скорость +/- 10 % номинального проскальзывания 0,2 Tn ... Tn без обратной связи по сигналу скорости
Точность момента +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
Переходная перегрузка по вращающему моменту 120 % номинального крутящего момента двигателя для 60 с
135 % номинального крутящего момента двигателя для 2 с
Тормозной момент 30 % без тормозного резистора
<= 125 % с тормозным резистором
Профиль управления асинхронным электродви Управление вектором потока без датчика, стандартный
Отношение напряжения/частоты, 5 точки
Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квад
Отношение напряжения/частоты, 2 точки
Профиль управления синхронным двигателем Векторное управление без датчика, стандартный
Контур регулирования Настраиваемый ПИ регулятор
Компенсация проскальзывания вала двигател Регулируем.
Автоматически при любой нагрузке
Недоступно в режиме преобразования напряжение/частот
Подавляемый
Пределы напряжения питания 342…457 В
Пределы частоты сети 47,5…63 Гц
Категория перенапряжения Класс 3 в соответствии с EN 50178
Локальная индикация Operation function, status and configuration: ЖК дисплейный блок
Выходное напряжение <= напряжение питания
Изоляция Электрический между мощностью и управлением
Type of cable for external connection Кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
Электрическое соединение Зажим - 2,5 мм² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Шина M12 - 6 x 300 mm² (L1/R, L2/S, L3/T)
Шина M12 - 6 x 240 mm² (U/T1, V/T2, W/T3)
Рекомендуемое сечение кабеля двигателя 5 (3 x 185) mm²
?????? ?? ?????????? ? ?.?. 1600 А защита предохранителем тип gI - вышерасположенный источник питания
Питание Внешнее питание: 24 В (19…30 В)постоянный ток, <1 А
Внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10 V (10…11 В)постоянный ток, <10 А
Внутреннее питание: 24 В (21…27 В)постоянный ток, <100 А
Количество аналоговых входов 2
Тип подключения AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V постоянный ток, 24 В макс., полное сопротивление: 30 кОм, время выборки: 1,5…2,5 мс, разрешение: 11 бит
AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V постоянный ток, 24 В макс., время выборки: 1,5…2,5 мс, разрешение: 11 бит + знак
AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 мA/4...20 мA, полное сопротивление: 250 Ом, время выборки: 1,5…2,5 мс, разрешение: 11 бит
Количество аналоговых выходов 1
Тип аналогового выхода Напряжение, задаваемое программным способом: (AO1) 0...10 V Пост. ток - 470 Ом - время выборки: 1,5…2,5 мс - разрешение: 10 бит
Ток, задаваемый программным способом: (AO1) 0...20 мА/4...20 мА - 500 Ом - время выборки: 1,5…2,5 мс - разрешение: 10 бит
Количество дискретных выходов 2
Тип дискретного выхода Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C)Н.О./Н.З. - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы
Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B)нет - 6.5...7.5 ms - 100000 циклы
Минимальный коммутируемый ток 3 мА в 24 В пост. ток (задаваем. релейная логика)
Макс. коммутируемый ток 5 А в 250 В пер. ток в резистивные загрузка - cos phi = 1 для задаваем. релейная логика
2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. загрузка - L/R = 7 мс для задаваем. релейная логика
5 А в 30 В пост. ток в резистивные загрузка - L/R = 0 мс для задаваем. релейная логика
2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. загрузка - cos phi = 0,4 для задаваем. релейная логика
Количество дискретных входов 7
Тип дискретного входа Программируемый (LI1...LI5) в 24 V пост. тока <= 30 V уровень 1 ПЛК 3.5 кОм (продолжительность=1,5…2,5 мс)
Устанавливаемый переключателем (LI6) в 24 V пост. тока <= 30 V уровень 1 ПЛК 1.5 кОм (продолжительность=1,5…2,5 мс)
Защищенный вход (PWR) в 24 V пост. тока <= 30 V 1.5 кОм
Тип дискретных входов Положительный (PWR), 0...2 В (состояние 0), 17...30 В (состояние 1)
Положительный (LI1...LI6), 0...5 В (состояние 0), 11...30 В (состояние 1)
Отрицательн. (LI1...LI6), 16...30 В (состояние 0), 0...10 В (состояние 1)
Программы ускорения и замедления S, U или по выбранный заказчиком
Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
Торможение до остановки При помощи прикладывания постоянного тока, <60 с
Тип защиты Защита от перегрева: привод
Тепловая защита: привод
Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
Исчезновение фазы на входе: привод
Сверхток между выходной фазой и землей: привод
Перенапряжение на шине пост. тока: привод
Откл. в цепи управления: привод
От превышения предельной скорости: привод
Повышенное напряжение питания: привод
Повышенное напряжение линии питания: привод
От исчезновения фазы на входе: привод
Тепловая защита: двигатель
Исчезновение фазы двигателя: двигатель
Отключение питания: привод
Отключение питания: двигатель
Электрическая прочность изоляции 3535 В Постоянный ток между зажимами заземления и питания
5092 В Постоянный ток между зажимами управления и питания
Сопротивление изоляции > 1 мОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты
Разрешение по частоте Дисплейный блок: 0,1 Гц
Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
Протокол обмена данными Modbus
CANopen
Тип разъема 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
Физический интерфейс 2х проводный RS 485 для Modbus
Кадр передачи RTU для Modbus
Скорость передачи 9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
Формат данных 8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
Тип смещения Без импеданса для Modbus
Кол-во адресов 1…247 для Modbus
1…127 для CANopen
Способ доступа Ведомый CANopen
Рабочее положение Вертикальный +/- 10 градусов
Цвет оболочки Светло-серый (RAL 7035)
Цвет основания корпуса Темно-серый (RAL 7022)
Ширина 1600 мм
Высота 2362 мм
Глубина 642 мм
Вес нетто 850 кг
Условия эксплуатации
Электромагнитная совместимость Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4
Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6
Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5
Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и в соответствии с IEC 61000-4-11
Стандарты EN 61800-3 среда 1 категория C3
EN/IEC 61800-3
EN 55011 класс A группа 2
EN/IEC 61800-5-1
EN 61800-3 среда 2 категория C3
Сертификаты ATEX
ГОСТ
Маркировка CE
Уровень шума 73 дБ
Степень загрязнения 3 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
Виброустойчивость 1,5 мм (частота= 3…10 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
0,6 gn (частота= 10…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
3M3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
Ударопрочность 4 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
3M2 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
Характеристики окружающей среды 3C2 без образования конденсата в соответствии с МЭК 60721-3-3
3S2 без образования конденсата в соответствии с МЭК 60721-3-3
3K3 без образования конденсата в соответствии с МЭК 60721-3-3
Относительная влажность 0…95 %
Рабочая температура окружающей среды 0…40 °C (Без ухудшения номинальных значений)
40…50 °C (С уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополн)
Температура окружающей среды при хранении -25…70 °C
Объём охлаждающего воздуха 3000 м³/ч
Рабочая высота <= 1000 м Без ухудшения номинальных значений
1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 850,0 кг
Высота упаковки 1 240 см
Ширина упаковки 1 62 см
Длина упаковки 1 162 см
Тип упаковки 2 CAR
Количество штук в упаковке 2 1
Вес упаковки 2 900,0 кг
Высота упаковки 2 260 см
Ширина упаковки 2 90 см
Длина упаковки 2 180 см
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки