Schneider-Electric Dexa
 
ATV71HC63Y изображения - dexa
ATV71HC63Y
Преобразователь частоты ATV71 630 кВт 690В
Код EAN: 
3389119215022
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Altivar 71
Тип продукта Привод с регулируемой частотой вращения
Специальная область применения продукта Сложное оборудование высокой мощности
Наименование компонента ATV71
Мощность двигателя, кВт 500 кВт, 3 фазы в 500 В
630 кВт, 3 фазы в 690 В
Мощность двигателя, л.с. 700 лс, 3 фазы в 575 В
Максимальная длина кабеля двигателя 15 м экранированный кабель
30 м неэкранированный кабель
Напряжение источника питания 500...690 В - 15...10 %
Число фаз 3 фазы
Линейный ток 613 А для 600 В 3 фазы / 700 лс
616 А для 690 В 3 фазы 630 кВт
673 А для 500 В 3 фазы 500 кВт
Фильтр помех Встроен
Стиль сборки С радиатором
Исполнение Усиленное исполнение
Предполагаемый линейный Isc 42 кА для 3 фазы
Номинальн. выходной ток 672 А в 2,5 кГц 575 В 3 фазы / 700 лс
675 А в 2,5 кГц 690 В 3 фазы 630 кВт
740 А в 2,5 кГц 500 В 3 фазы 500 кВт
Макс. переходной ток 1110 А для 60 с 3 фазы 500 кВт
1221 А для 2 с 3 фазы / 700 лс
1221 А для 2 с 3 фазы 630 кВт
Выходная частота 0,1…500 Гц
Номинальн. частота коммутации 2.5 кГц
Частота коммутации 2,5...4,9 кГц регулируем.
2.5...4.9 kHz with derating factor
Профиль управления асинхронным электродви Векторное регулирование (FVC) с датчиком (вектор тока)
Бессенсорное векторное управление (SFVC) (вектор напряже
Отношение напряжение/частота (2 или 5 точек)
ENA (адаптирование энергии) система для несбалансирован
Тип смещения Без импеданса для Modbus
Дополнительные характеристики
Назначение продукта Синхронные двигатели
Асинхронные электродвигатели
Пределы напряжения источника питания 425…759 В
Частота источника питания 50...60 Hz - 5...5 %
Пределы частоты источника питания 47,5...63 Гц
Диапазон скоростей 1…100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
1…1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигна
1…50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
Точность скорость +/- 0,01 % номинальной скорости в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигна 0,2 Tn ... Tn
+/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn
Точность момента +/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигн
+/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигна
Переходная перегрузка по вращающему момент 170 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 60 с каждые 10 минут
220 % от номинального крутящего момента электродвигателя +/- 10 % для 2 с
Тормозной момент <= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъем
30 % без тормозного резистора
Профиль управления синхронным двигателем Векторное регулирование без обратной связи по сигналу
Контур регулирования Настраиваемый ПИ регулятор
Компенсация проскальзывания вала двигател Подавляемый
Недоступно в режиме преобразования напряжение/частот
Регулируем.
Автоматически при любой нагрузке
Диагностика Напряжение привода: 1 светодиод (красный)
Выходное напряжение <= напряжение питания
Изоляция Между цепями питания и управления
Тип кабеля для монтажа в корпусе С комплектом NEMA тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC
С комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC
Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR
Электрическое соединение Зажим, зажимная способность: 2,5 мм², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Зажим, зажимная способность: 8 x 185 mm² (PC/-, PA/+)
Зажим, зажимная способность: 2 x 4 x 185 mm² (R/L1.1, S/L2.1, T/L3.1, R/L1.2, S/L2.2, T/L3.2)
Зажим, зажимная способность: 6 x 185 mm² (U/T1, V/T2, W/T3)
Момент затяжки 0,6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
41 Н-м, 360 фунт•дюйм (PC/-, PA/+)
41 Н-м, 360 фунт•дюйм (R/L1.1, S/L2.1, T/L3.1, R/L1.2, S/L2.2, T/L3.2)
41 Н-м, 360 фунт•дюйм (U/T1, V/T2, W/T3)
Питание Внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
Внутреннее питание: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
Количество аналоговых входов 2
Тип подключения AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак
AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит
AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит
Время выборки на входе 2 мс +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - аналоговых входа вход(ы)
2 мс +/- 0,5 мс (Al2) - аналоговых входа вход(ы)
2 мс +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход(ы)
2 мс +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход(ы)
Время срабатывания <= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента)
AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы)
R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
Абсолютная точность +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C
+/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C
+/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C
Ошибка линеаризации +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2 % (AO1)
Количество аналоговых выходов 1
Тип аналогового выхода AO1 логический выход, конфигурируемый программным способ 10 V 20 мА
AO1 ток, задаваемый программным способом 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит
AO1 напряжение, задаваемое программным способом 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит
Количество дискретных выходов 2
Тип дискретного выхода Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
Минимальный коммутируемый ток 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика
Макс. коммутируемый ток R1, R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. загрузка, cos phi = 0,4
R1, R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные загрузка, cos phi = 1
R1, R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные загрузка, cos phi = 1
Количество дискретных входов 7
Тип дискретного входа LI1...LI5: программируемый 24 V пост. тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом
LI6: устанавливаемый переключателем 24 V пост. тока с уровень 1 ПЛК, полное сопротивление: 3500 Ом
LI6: датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя 0…6, полное сопротивление: 1500 Ом
PWR: защищенный вход 24 V пост. тока, полное сопротивление: 1500 Ом в соответствии с ISO 13849-1 уровень d
Тип дискретных входов Отрицательная логика (приемник) (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
Положительная логика (источник) (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
Отрицательная логика (приемник) (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
Положительная логика (источник) (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
Программы ускорения и замедления S, U или по выбранный заказчиком
Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении
Торможение до остановки При помощи прикладывания постоянного тока
Тип защиты От превышения предельной скорости: привод
От исчезновения фазы на входе: привод
Откл. в цепи управления: привод
Исчезновение фазы на входе: привод
Повышенное напряжение линии питания: привод
Повышенное напряжение питания: привод
Сверхток между выходной фазой и землей: привод
Защита от перегрева: привод
Перенапряжение на шине пост. тока: привод
Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
Тепловая защита: привод
Исчезновение фазы двигателя: двигатель
Отключение питания: двигатель
Тепловая защита: двигатель
Сопротивление изоляции > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
Разрешение по частоте Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
Дисплейный блок: 0,1 Гц
Протокол обмена данными CANopen
Modbus
Тип разъема 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
Физический интерфейс 2х проводный RS 485 для Modbus
Кадр передачи RTU для Modbus
Скорость передачи 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
Формат данных 8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
Кол-во адресов 1…127 для CANopen
1…247 для Modbus
Способ доступа Ведомый CANopen
Маркировка CE
Рабочее положение Вертикальный +/- 10 градусов
Высота 1390 мм
Глубина 377 мм
Ширина 1120 мм
Масса продукта 435 кг
Опциональная карта Коммуникационная карта для CC-Link
Встроенная программируемая плата контроллера
Коммуникационная карта для DeviceNet
Коммуникационная карта для Ethernet/IP
Коммуникационная карта для Fipio
Плата расширения вв/выв.
Коммуникационная карта для Interbus-S
Интерфейсная плата для датчика положения
Коммуникационная карта для Modbus Plus
Коммуникационная карта для Modbus TCP
Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway
Плата для мостового крана
Коммуникационная карта для Profibus DP
Коммуникационная карта для Profibus DP V1
Условия эксплуатации
Уровень шума 77 дБ в соответствии с 86/188/EEC
Электрическая прочность изоляции 3110 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
5345 В постоянный ток между зажимами управления и питания
Электромагнитная совместимость Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5
Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6
Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4
Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
Испытание на стойкость к провалам и кратковременным и в соответствии с МЭК 61000-4-11
Стандарты EN 61800-3 среда 2 категория C3
EN 55011 класс A группа 2
EN 61800-3 среда 1 категория C3
МЭК 60721-3-3 класс 3C2
UL тип 1
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
Сертификаты UL
CSA
C-Tick
NOM 117
ГОСТ
Степень загрязнения 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
3 в соответствии с UL 840
Степень защиты IP IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529
IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 60529
IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
IP00 в соответствии с EN/IEC 60529
IP00 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
IP30 на боковых частях в соответствии с EN/IEC 60529
IP30 на боковых частях в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
IP30 на передней панели в соответствии с EN/IEC 60529
IP30 на передней панели в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
Виброустойчивость 0,6 gn (частота= 10…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
1,5 мм размах (частота= 3…10 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность 4 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Относительная влажность 5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
Рабочая температура окружающей среды -10…50 °C (без ухудшения номинальных значений)
Температура окружающей среды при хранении -25…70 °C
Рабочая высота <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
1000...2260 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 475 кг
Высота упаковки 1 53 см
Ширина упаковки 1 117 см
Длина упаковки 1 145 см
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Contractual warranty
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки