Schneider-Electric Dexa
 
ATV71LD27N4Z изображения - dexa
ATV71LD27N4Z
Преобразователь ЧАСТ ATV71L 11КВТ ЭМС 480В БЕЗ ГТ
Код EAN: 
3606480326264
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Altivar Lift
Тип продукта Привод с регулируемой частотой вращения
Краткое название устройства ATV71
Назначение продукта Синхронные двигатели
Асинхронные электродвигатели
Специальная область применения продукта Лифт
Стиль сборки С радиатором
Исполнение Со встроенным терминалом с 7-сегментным дисплеем
Фильтр помех Встроенный
Число фаз 3 фазы
[Us] номинальное напряжение сети 380...480 В - 15...10 %
Пределы напряжения питания 323…528 В
Частота сети питания 50...60 Hz - 5...5 %
Мощность двигателя, кВт 11 кВт, 3 фазы в 380...480 В
Мощность двигателя, л.с. 15 лс, 3 фазы в 380...480 В
Линейный ток 36,6 А для 380 В 3 фазы 11 кВт / 15 лс
30 А для 480 В 3 фазы 11 кВт / 15 лс
Дополнительные характеристики
Полная мощность 24,1 кВ·А в 380 В 3 фазы 11 кВт / 15 лс
Предполагаемый линейный Isc 22 кА для 3 фазы
Номинальн. выходной ток 27.7 A at 4 kHz 380 V 3 phases 11 kW / 15 hp
21 A at 4 kHz 460 V 3 phases 11 kW / 15 hp
Макс. переходной ток 37,7 А для 2 с 3 фазы / 11 кВт / 15 лс
Выходная частота привода 0…599 Гц
Minimum braking resistance 7 Ом
Номинальн. частота коммутации 8 kHz
Частота коммутации 1...16 kHz регулируем.
Диапазон скоростей 1…100 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
1…50 для синхронный двигатель в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
1…1000 для асинхронный электродвигатель в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
Точность скорость +/- 0,01 % номинальной скорости в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения 0,2 Tn ... Tn
+/- 10 % номинального проскальзывания без обратной связи по сигналу скорости 0,2 Tn ... Tn
Точность момента +/- 5 % в режиме замкнутого контура с обратной связью по сигналу датчика положения
+/- 15 % в режиме замкнутого контура без обратной связи по сигналу скорости
Переходная перегрузка по вращающему моменту 170 %, +/- 10 % для 60 с
220 %, +/- 10 % для 2 с
Тормозной момент 30 % без тормозного резистора
<= 150 % с тормозным резистором или резистором для грузоподъемных машин
Профиль управления асинхронным электродвигателем Отношение напряжения/частоты, 2 точки
Управление вектором потока без датчика, стандартный
Управление вектором потока без датчика, система адаптивного управления со стабилизацией мощности
Отношение напряжения/частоты - энергосбережение, квадратичная функция U/f
Управление вектором потока без датчика, 2 точки
Отношение напряжения/частоты, 5 точки
Управление вектором потока с датчиком, стандартный
Профиль управления синхронным двигателем Векторное управление с датчиком, стандартный
Векторное управление без датчика, стандартный
Контур регулирования Настраиваемый ПИ регулятор
Компенсация проскальзывания вала двигателя Автоматически при любой нагрузке
Подавляемый
Регулируем.
Недоступно в режиме преобразования напряжение/частота (2 или 5 точек)
Локальная индикация Напряжение привода: 1 светодиод (Красный)
Выходное напряжение <= напряжение питания
Изоляция Между цепями питания и управления
Type of cable for external connection Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 90 °C / XLPE/EPR
Без монтажного комплекта: 1 провод (-а)кабель МЭК в 45 °C, медь 70 °C / PVC
С комплектом для обеспечения степени защиты IP21 и P31: 3 провод (-а)кабель МЭК в 40 °C, медь 70 °C / PVC
С комплектом NEMA тип 1: 3 провод (-а)кабель UL 508 в 40 °C, медь 75 °C / PVC
Электрическое соединение Зажим, зажимная способность: 2,5 мм², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Terminal, clamping capacity: 16 mm², AWG 4 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Момент затяжки 3 Н-м, 26,5 фунт•дюйм (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
0,6 Н-м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Питание Внутреннее питание для регулировочного потенциометра (1 - 10 кОм): 10.5 В пост. ток +/- 5 %, <10 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
Внутреннее питание: 24 В пост. ток (21…27 В), <200 А, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
Количество аналоговых входов 2
Тип подключения AI2 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток 24 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом, разрешение 11 бит
AI1-/Al1+ напряжение биполярного источника: +/- 10 V пост. ток 24 В макс., разрешение 11 бит + знак
AI2 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 242 Ом, разрешение 11 бит
Длительность выборки 2 мс +/- 0,5 мс (LI6)если сконфигурирован как логический вход - дискретный вход(ы)
2 мс +/- 0,5 мс (LI1...LI5) - дискретный вход(ы)
2 мс +/- 0,5 мс (AI1-/Al1+) - аналоговых входа вход(ы)
2 мс +/- 0,5 мс (Al2) - аналоговых входа вход(ы)
Время срабатывания R1A, R1B, R1C 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
R2A, R2B 7 ms, допуск +/- 0,5 мс для дискретный выход(ы)
AO1 2 ms, допуск +/- 0,5 мс для аналоговый выход(ы)
<= 100 мс для STO (останов двигателя при превыш. допустимого вращ. момента)
Точность +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) для изменения температуры 60 °C
+/- 0,6 % (AI2) для изменения температуры 60 °C
+/- 1 % (AO1) для изменения температуры 60 °C
Ошибка линеаризации +/- 0,15 % макс. значения (AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2 % (AO1)
Количество аналоговых выходов 1
Тип аналогового выхода AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V пост. ток, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 бит
AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 бит
AO1 логический выход, конфигурируемый программным способом 10 V 20 А
Количество дискретных выходов 2
Тип дискретного выхода Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) Н.О./Н.З. - 100000 циклы
Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) нет - 100000 циклы
Минимальный коммутируемый ток 3 мА в 24 В пост. ток для задаваем. релейная логика
Макс. коммутируемый ток 5 А в 250 В пер. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (R1, R2)
5 А в 30 В пост. ток в резистивные нагрузка - cos phi = 1 - L/R = 0 мс (R1, R2)
2 А в 250 В пер. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (R1, R2)
2 А в 30 В пост. ток в индуктивн. нагрузка - cos phi = 0,4 - L/R = 7 мс (R1, R2)
Количество дискретных входов 7
Тип дискретного входа Программируемый (LI1...LI5)24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК - 3500 Ом
Устанавливаемый переключателем (LI6)24 V пост. Тока, с уровень 1 ПЛК - 3500 Ом
Датчик PTC, конфигурируемый с помощью переключателя (LI6) - 0…6 щупы - 1500 Ом
Защищенный вход (PWR)24 V пост. Тока - 1500 Ом
Тип дискретных входов Положительная логика (LI6)если сконфигурирован как логический вход, < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
Логическая схема отрицания (LI6)если сконфигурирован как логический вход, > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
Положительная логика (LI1...LI5), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
Логическая схема отрицания (LI1...LI5), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1)
Положительная логика (PWR), < 2 В (состояние 0), > 17 В (состояние 1)
Программы ускорения и замедления S, U или по выбранный заказчиком
Линейн., задается отдельно, от 0,01 до 9000 с
Авт. изменение наклона х-ки резистором при превышении тормозной способности
Тип защиты Защита от перегрева: привод
Тепловая защита: привод
Короткое замыкание между фазами двигателя: привод
Исчезновение фазы на входе: привод
Сверхток между выходной фазой и землей: привод
Перенапряжение на шине пост. тока: привод
Откл. в цепи управления: привод
От превышения предельной скорости: привод
Повышенное напряжение питания: привод
Повышенное напряжение линии питания: привод
От исчезновения фазы на входе: привод
Тепловая защита: двигатель
Исчезновение фазы двигателя: двигатель
Отключение питания: двигатель
Электрическая прочность изоляции 3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания
5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания
Сопротивление изоляции > 1 мОм 500 В пост. тока отн. земли в течение 1 минуты
Разрешение по частоте Дисплейный блок: 0,1 Гц
Аналоговый вход: 0,024/50 Гц
Протокол порта обмена данными CANopen
Modbus
Тип разъема 1 RJ45 (на лицевой панели) для Modbus
1 RJ45 (на зажиме) для Modbus
Вилка SUB-D 9 на RJ45 для CANopen
Физический интерфейс 2-проводн. RS 485 для Modbus
Кадр передачи RTU для Modbus
Скорость передачи 9600 bps, 19200 bps для Modbus на лицевой панели
4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38,4 Кбит/с для Modbus на зажиме
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
Формат данных 8 бит, 1 стоповый бит, чет для Modbus на лицевой панели
8 бит, чет/нечет или без проверки на четность для Modbus на зажиме
Тип смещения Нет импеданса для Modbus
Кол-во адресов 1…247 для Modbus
1…127 для CANopen
Способ доступа Ведомый CANopen
Control options Коммуникационная карта для Modbus TCP
Коммуникационная карта для Fipio
Коммуникационная карта для Modbus/Uni-Telway
Коммуникационная карта для Modbus Plus
Коммуникационная карта для Ethernet/IP
Коммуникационная карта для DeviceNet
Коммуникационная карта для Profibus DP
Коммуникационная карта для Profibus DP V1
Коммуникационная карта для Interbus-S
Коммуникационная карта для CC-Link
Интерфейсная плата для датчика положения
Плата расширения вв/выв.
Встроенная программируемая плата контроллера
Плата для мостового крана
Рабочее положение Вертикальный +/- 10 градусов
Условия эксплуатации
Электромагнитная совместимость Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4
Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мкс уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
Проверка стойкости к наведенным РЧ помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-6
Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
Степень загрязнения 2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
Степень защиты IP IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке в соответствии с EN/IEC 60529
IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
IP21 в соответствии с EN/IEC 60529
IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
IP41 на верхней части в соответствии с EN/IEC 60529
IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
IP54 на нижней части в соответствии с EN/IEC 60529
Виброустойчивость 1,5 мм размах (частота= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
1 gn (частота= 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Уровень шума 57,4 дБ в соответствии с 86/188/EEC
Относительная влажность 5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
5…95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
Рабочая температура окружающей среды -10…50 °C (без ухудшения номинальных значений)
Температура окружающей среды при хранении -25…70 °C
Рабочая высота <= 1000 m without derating
1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m
Стандарты UL тип 1
EN 61800-3 среда 2 категория C3
EN/IEC 61800-3
EN 55011 класс A группа 2
МЭК 60721-3-3 класс 3C1
МЭК 60721-3-3 класс 3S2
EN 61800-3 среда 1 категория C3
EN/IEC 61800-5-1
Сертификаты UL
ГОСТ
NOM 117
C-Tick
CSA
Маркировка CE
Packing Units
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 16,87 кг
Высота упаковки 1 23,2 см
Ширина упаковки 1 38,2 см
Длина упаковки 1 53,9 см
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки