Schneider-Electric Dexa
 
BMXART0814H изображения - dexa
BMXART0814H
8 изолированных входов TC/RTD, TELEFAST, H
Код EAN Код EAN: 
3595864025315
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Modicon X80
Тип продукта Модуль аналогового ввода
Специальная область применения продукта Для работы в сложных условиях
Электрическое соединение 40 каналов 2 разъема
Isolation between channels Гальв. развязанный
Входной уровень Низкий уровень
Количество аналоговых входов 8
Тип подключения Напряжение +/- 1,28 В
Напряжение +/- 160 mV
Напряжение +/- 320 mV
Напряжение +/- 40 mV
Напряжение +/- 640 mV
Напряжение +/- 80 mV
Резистор 400 Ohm 2-проводн.
Резистор 400 Ohm 3-проводн.
Резистор 400 Ohm 4-проводн.
Резистор 4000 Ohm 2-проводн.
Резистор 4000 Ohm 3-проводн.
Резистор 4000 Ohm 4-проводн.
Датчик температуры -100...+260 °C Cu 10
Датчик температуры -100...+450 °C Pt 100 в соответствии с UL/JIS
Датчик температуры -100...+450 °C Pt 1000 в соответствии с UL/JIS
Датчик температуры -200...+850 °C Pt 100 в соответствии с IEC
Датчик температуры -200...+850 °C Pt 1000 в соответствии с IEC
Датчик температуры -60...+180 °C Ni 100
Датчик температуры -60...+180 °C Ni 1000
Термопара +130...+1820 °C термопара B
Термопара +270...+1300 °C термопара N
Термопара -200...+600 °C термопара U
Термопара -200...+760 °C термопара J
Термопара -200...+900 °C термопара L
Термопара -270...+1000 °C термопара E
Термопара -270...+1370 °C термопара K
Термопара -270...+400 °C термопара T
Термопара -50...+1769 °C термопара R
Термопара -50...+1769 °C термопара S
Дополнительные характеристики
Аналого-цифровое преобразование Сигма-дельта 16 разрядов
Разрешение аналогового входа 15 бит + знак
Допустимая перегрузка на входах +/- 7,5 В +/- 1,28 В
+/- 7,5 В +/- 160 mV
+/- 7,5 В +/- 320 mV
+/- 7,5 В +/- 40 mV
+/- 7,5 В +/- 640 mV
+/- 7,5 В +/- 80 mV
Common mode rejection 120 dB 50/60 Гц
Подавление дифференциальных помех 60 дБ 50/60 Гц
Компенсация холодного спая Внешн., датчиком Pt100
Вид фильтра Цифровой фильтр первого порядка
Номинальн. длительность цикла считывания 400 мс с датчиком температуры
200 мс с термопарой
Погрешность измерения +/- 0.7 °C Ni 1000 25 °C
+/- 2.1 °C Ni 100 25 °C
+/- 2.1 °C Pt 100 25 °C
+/- 2.1 °C Pt 1000 25 °C
+/- 2.7 °C thermocouple U 25 °C
+/- 2.8 °C thermocouple J 25 °C
+/- 3 °C thermocouple L 25 °C
+/- 3.2 °C thermocouple R 25 °C
+/- 3.2 °C thermocouple S 25 °C
+/- 3.5 °C thermocouple B 25 °C
+/- 3.7 °C thermocouple E 25 °C
+/- 3.7 °C thermocouple K 25 °C
+/- 3.7 °C thermocouple N 25 °C
+/- 3.7 °C thermocouple T 25 °C
+/- 4 °C Cu 10 25 °C
0.05 % of full scale +/- 1.28 V 25 °C
0.05 % of full scale +/- 160 mV 25 °C
0.05 % of full scale +/- 320 mV 25 °C
0.05 % of full scale +/- 40 mV 25 °C
0.05 % of full scale +/- 640 mV 25 °C
0.05 % of full scale +/- 80 mV 25 °C
0.12 % of full scale 400 Ohm 25 °C
0.12 % of full scale 4000 Ohm 25 °C
+/- 1.5 °C Ni 1000 - 25...70 °C
+/- 3.5 °C Ni 100 - 25...70 °C
+/- 3.5 °C Pt 100 - 25...70 °C
+/- 3.5 °C Pt 1000 - 25...70 °C
+/- 4.5 °C Cu 10 - 25...70 °C
+/- 5.5 °C thermocouple J - 25...70 °C
+/- 5.5 °C thermocouple L - 25...70 °C
+/- 5.5 °C thermocouple R - 25...70 °C
+/- 5.5 °C thermocouple S - 25...70 °C
+/- 5.5 °C thermocouple U - 25...70 °C
+/- 6 °C thermocouple B - 25...70 °C
+/- 6 °C thermocouple E - 25...70 °C
+/- 6 °C thermocouple K - 25...70 °C
+/- 6 °C thermocouple N - 25...70 °C
+/- 6 °C thermocouple T - 25...70 °C
<= 0.2 % of full scale +/- 1.28 V - 25...70 °C
<= 0.2 % of full scale +/- 160 mV - 25...70 °C
<= 0.2 % of full scale +/- 320 mV - 25...70 °C
<= 0.2 % of full scale +/- 40 mV - 25...70 °C
<= 0.2 % of full scale +/- 640 mV - 25...70 °C
<= 0.2 % of full scale +/- 80 mV - 25...70 °C
<= 0.3 % of full scale 400 Ohm - 25...70 °C
<= 0.3 % of full scale 4000 Ohm - 25...70 °C
Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры 25 ppm/°C 400 Ohm
25 ppm/°C 4000 Ohm
25 ppm/°C Ni 1000
25 ppm/°C thermocouple B
25 ppm/°C thermocouple E
25 ppm/°C thermocouple J
25 ppm/°C thermocouple K
25 ppm/°C thermocouple L
25 ppm/°C thermocouple N
25 ppm/°C thermocouple R
25 ppm/°C thermocouple S
25 ppm/°C thermocouple T
25 ppm/°C thermocouple U
30 ppm/°C +/- 1.28 V
30 ppm/°C +/- 160 mV
30 ppm/°C +/- 320 mV
30 ppm/°C +/- 40 mV
30 ppm/°C +/- 640 mV
30 ppm/°C +/- 80 mV
30 ppm/°C Cu 10
30 ppm/°C Ni 100
30 ppm/°C Pt 100
30 ppm/°C Pt 1000
Перекалибровка Встроенный
Тип ошибки Разомкнутая цепь Cu 10
Разомкнутая цепь Ni 100
Разомкнутая цепь Ni 1000
Разомкнутая цепь Pt 100
Разомкнутая цепь Pt 1000
Разомкнутая цепь термопара B
Разомкнутая цепь термопара E
Разомкнутая цепь термопара J
Разомкнутая цепь термопара K
Разомкнутая цепь термопара L
Разомкнутая цепь термопара N
Разомкнутая цепь термопара R
Разомкнутая цепь термопара S
Разомкнутая цепь термопара T
Разомкнутая цепь термопара U
Макс. сопротивление проводки 20 Ом 2-проводн. Cu 10
20 Ом 2-проводн. Ni 100
20 Ом 2-проводн. Pt 100
20 Ом 3-проводн. Cu 10
20 Ом 3-проводн. Ni 100
20 Ом 3-проводн. Pt 100
200 Ом 2-проводн. Ni 1000
200 Ом 2-проводн. Pt 1000
200 Ом 3-проводн. Ni 1000
200 Ом 3-проводн. Pt 1000
50 Ом 4-проводн. Cu 10
50 Ом 4-проводн. Ni 100
50 Ом 4-проводн. Pt 100
500 Ом 4-проводн. Ni 1000
500 Ом 4-проводн. Pt 1000
Разрешающая способность измерительного прибора 0,1 °C Cu 10
0,1 °C Ni 100
0,1 °C Ni 1000
0,1 °C Pt 100
0,1 °C Pt 1000
0,1 °C термопара B
0,1 °C термопара E
0,1 °C термопара J
0,1 °C термопара K
0,1 °C термопара L
0,1 °C термопара N
0,1 °C термопара R
0,1 °C термопара S
0,1 °C термопара T
0,1 °C термопара U
1280/2exp14 mV +/- 1,28 В
160/2exp14 mV +/- 160 mV
320/2exp14 mV +/- 320 mV
40/2exp14 mV +/- 40 mV
12.5 mOhm 400 Ohm
125 mOhm 4000 Ohm
640/2exp14 mV +/- 640 mV
80/2exp14 mV +/- 80 mV
Максимальное преобразуемое значение +/- 100 % 400 Ohm
+/- 100 % 4000 Ohm
+/- 102.5 % +/- 1.28 V
+/- 102.5 % +/- 160 mV
+/- 102.5 % +/- 320 mV
+/- 102.5 % +/- 40 mV
+/- 102.5 % +/- 640 mV
+/- 102.5 % +/- 80 mV
Рабочая высота 0...2000 м
2000...5000 м с понижающим коэффициентом
Светодиодный индикатор состояния 1 светодиод (Зеленый) RUN
1 светодиод на каждый канал (Зеленый) диагностика канала
1 светодиод (Красный) ERR
1 светодиод (Красный) вв/выв.
Вес нетто 0,165 кг
Потребляемый ток 150 мА в 3,3 В пост. ток
Условия эксплуатации
Виброустойчивость 3 gn
Ударопрочность 30 gn
Температура окружающей среды при хранении -40…85 °C
Температура окружающей среды -25…70 °C
Относительная влажность 5…95 % в 55 °C без образования конденсата
Степень защиты IP IP20
Директивы 2014/35/EU - директива низкого напряжения
2014/30/EU - электромагнитная совместимость
Сертификаты CSA
UL
IEC-Ex
CE
Merchant Navy
RCM
ATEX
EAC
Стандарты EN 61131-2
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61010-2-201
Характеристики окружающей среды Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Пыленепроницаемый class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant уровень 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2
Опасная зона класс I деление 2
Защитное исполнение Защитное конформное покрытие
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 225 г
Высота упаковки 1 5,5 см
Ширина упаковки 1 11 см
Длина упаковки 1 12 см
Тип упаковки 2 S02
Количество штук в упаковке 2 15
Вес упаковки 2 3,375 кг
Высота упаковки 2 15 см
Ширина упаковки 2 30 см
Длина упаковки 2 40 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки