Schneider-Electric Dexa
 
BMXXBE2005 изображения - dexa
BMXXBE2005
Модуль расширения шасси 12м
Код EAN Код EAN: 
3595863999693
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Платформа автоматизации Modicon M340
Категория - аксессуар/отдельная деталь Соединительные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали Объединительная корзина
Наименование аксессуара/отдельной детали Комплект расширения объединительной корзины M340
Совместимость продукта BMXXBE1000
Назначение аксессуара/отдельной детали Объединительная корзина M340
Дополнительные характеристики
Состав комплекта Кабель и оконечная нагрузка линии
Условия эксплуатации
Директивы 2014/35/EU - директива низкого напряжения
2014/30/EU - электромагнитная совместимость
2014/34/EU -директива ATEX
Сертификация CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
Стандарты EN/IEC 61131-2
EN/МЭК 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5
EN/IEC 61850-3
EN/МЭК 60079-0
Характеристики окружающей среды Опасная зона класс I деление 2
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 20,5 cm
Package 1 Length 22,0 cm
Package 1 Weight 630,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 6,86 kg
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки