Schneider-Electric Dexa
 
BMXXCAUSBH018 изображения - dexa
BMXXCAUSBH018
Кабель USB 1,8м
Код EAN Код EAN: 
3595863920208
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Платформа автоматизации Modicon M340
Modicon M262
Категория - аксессуар/отдельная деталь Соединительные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали Шнур "порт терминала/USB"
Наименование аксессуара/отдельной детали Компактная сенсорная панель 3.4"
Компактная сенсорная панель 3.5"
Назначение аксессуара/отдельной детали Графический терминал XBTGT, XBTGK, XBTGTW
ПК-терминал
Совместимость серий продукта Harmony GTO
Modicon M262
Длина 1,8 m
Дополнительные характеристики
Электрическое соединение 1 разъем USB типа A
1 разъем мини B USB (процессор M340)
Вес нетто 0,065 kg
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 16,5 cm
Package 1 Weight 53,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 200
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,349 kg
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки