Schneider-Electric Dexa
 
ENN46906 изображения - dexa
ENN46906
Кабельный стяжной ремешок 200Х2.5 БЕЛ.
Код EAN: 
3295150469068
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Thorsman Cintura
Product type Кабельная стяжка
Colour Прозрачный
Quantity per package Комплект из 100 шт.
Дополнительные характеристики
Максимальный диаметр затяжки 102 мм
Условия эксплуатации В помещении
Resistance to tearing Сопротивление разрыву: 22 дН
Материал PA (полиамид) 6.6
Ширина 368 мм
Ширина 4,8 мм
Вес 0,003 кг
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Огнестойкость 650 °C / 30 с в соответствии с NF C 20-455
Огнестойкость Не поддерживающий горения в соответствии с UL 94 V2
Рабочая температура -40…85 °C
Характеристики окружающей среды Не содержащий галогенов
Тип упаковки
Вес упаковки 1 0,727 г
Высота упаковки 1 90,000 мм
Ширина упаковки 1 235,000 мм
Длина упаковки 1 155,000 мм
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки