Schneider-Electric Dexa
 
ENN46925 изображения - dexa
ENN46925
Кабельный стяжной ремешок 368Х7.6 белый
Код EAN: 
3295150469259
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Thorsman Cintura
Product type Кабельная стяжка
Colour Антрацит
Quantity per package Комплект из 1000 шт.
Дополнительные характеристики
Максимальный диаметр затяжки 33 мм
Условия эксплуатации Внутр./наружн.
Resistance to tearing Сопротивление разрыву: 13,6 дН
Материал PA (полиамид) 6.6 устойчивый к УФ-излучению
Ширина 140 мм
Ширина 3,6 мм
Вес 0,001 кг
Условия эксплуатации
Огнестойкость 650 °C / 30 с в соответствии с NF C 20-455
Огнестойкость Не поддерживающий горения в соответствии с UL 94 V2
Рабочая температура -40…85 °C
Характеристики окружающей среды Не содержащий галогенов
Тип упаковки
Вес упаковки 1 0,005 кг
Высота упаковки 1 400,000 мм
Ширина упаковки 1 160,000 мм
Длина упаковки 1 30,000 мм
Экологичность предложения
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки