Schneider-Electric Dexa
 
ETK10171E изображения - dexa
ETK10171E
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ В Кабель-КАНАЛ 101Х50
Код EAN Код EAN: 
8690495055177
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Ultra
Тип продукта Фиксатор кабеля
Цветовой оттенок Белый (RAL 9010)
Количество в одном комплекте Комплект из 10 шт.
Дополнительные характеристики
Размер шинопровода 101 x 50 мм
101 x 34 мм
Материал шинопровода Пластиковый
Режим фиксации Устанавливается защелкиванием
Материал PC/ABS
Высота 9 мм
Ширина 81 мм
Глубина 30 мм
Условия эксплуатации
Стандарты EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Температура окружающей среды -25…60 °C
Степень защиты IP IP40
Степень ударостойкости IK IK07
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 7,0 г
Высота упаковки 1 1,0 см
Ширина упаковки 1 3,0 см
Длина упаковки 1 8,0 см
Тип упаковки 2 BB1
Количество штук в упаковке 2 10
Вес упаковки 2 90,0 г
Высота упаковки 2 5,5 см
Ширина упаковки 2 8,0 см
Длина упаковки 2 9,5 см
Тип упаковки 3 P12
Количество штук в упаковке 3 15360
Вес упаковки 3 167,84 кг
Высота упаковки 3 120,0 см
Ширина упаковки 3 80,0 см
Длина упаковки 3 120,0 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки