Schneider-Electric Dexa
 
ETK151505 изображения - dexa
ETK151505
Крышка 75ММ для кабель-канала 101/151Х50
Код EAN: 
8698150116201
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Ultra
Тип продукта Передняя крышка
Цветовой оттенок Белый (RAL 9010)
Количество в одном комплекте Комплект из 8 шт.
Дополнительные характеристики
Размер шинопровода 151 x 50 мм
Материал шинопровода Пластиковый
Режим фиксации Устанавливается защелкиванием
Материал PVC (поливинилхлорид)
Длина 2000 мм
Высота 75 мм
Ширина 9 мм
Условия эксплуатации
Стандарты EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Рабочая температура окружающей среды -25…60 °C
Степень защиты IP IP40
Степень ударостойкости IK IK07
Packing Units
Вес упаковки 380,000 г
Высота упаковки 1 10,000 мм
Ширина упаковки 1 75,000 мм
Длина упаковки 1 2000,000 мм
Offer Sustainability
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки