Schneider-Electric Dexa
 
GS2AF74 изображения - dexa
GS2AF74
вспомогательный контактор сигн. 4p.размер 4
Код EAN Код EAN: 
3389119412179
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия TeSys
Краткое название устройства GS2AF
Тип продукта Вспомогательный контакт
Применение контакта Сигнализации срабатывания предохранителя
Тип контактов 1 переключающ.
Работа контактов Мгновенный
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду 16 А в <40 °C
[Ie] номинальный рабочий ток 12 А в 24 В DC-13
2 А в 48 В DC-13
3 А в 400 В AC-15
4 А в 230 В AC-15
0,4 А в 220 В DC-13
0,6 А в 110 В DC-13
Дополнительные характеристики
Совместимость серий продукта TeSys GS разъединитель с предохранителем
Механическая износостойкость 30000 циклы
Электрическая износостойкость 30000 циклы AC-15
Совместимость продукта GS
Описание полюсов 4P
Switch rated current 1250 А
Тип предохранителя DIN
NFC
Размер предохранителя 4
Вес нетто 0,045 кг
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 45,0 г
Высота упаковки 1 2,0 см
Ширина упаковки 1 13,0 см
Длина упаковки 1 20,0 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки