Основные характеристики
Серия
|
OptiLine
|
Система монтажа кабелей
|
Мини-канал
|
Тип продукта
|
Концевой стопор
|
Trunking type
|
Мини-канал
|
D_RANGE_COMPATIBILITY
|
OptiLine
|
Дополнительные характеристики
Материал шинопровода
|
Пластиковый
|
Colour
|
Белый (RAL 9010)
|
Trunking dimension
|
18 x 35 мм
|
Режим фиксации
|
Устанавливается защелкиванием
|
Материал
|
PC/ABS
|
Quantity per package
|
Комплект из 10 шт.
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Ширина
|
19 мм
|
Высота
|
37 мм
|
Ширина
|
15 мм
|
Условия эксплуатации
Стандарты
|
73/23/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Степень защиты IP
|
IP40
|
Степень ударостойкости IK
|
IK06
|
Тип упаковки
Тип упаковки 1
|
PCE
|
Кол-во едениц в упаковке
|
1
|
Вес упаковки
|
0,9 г
|
Высота упаковки 1
|
1,5 см
|
Ширина упаковки 1
|
1,9 см
|
Длина упаковки 1
|
3,6 см
|
Тип упаковки 2
|
BB1
|
Количество штук в упаковке 2
|
10
|
Вес упаковки 2
|
26,0 г
|
Высота упаковки 2
|
2,3 см
|
Ширина упаковки 2
|
17,4 см
|
Длина упаковки 2
|
23,1 см
|
Тип упаковки 3
|
P12
|
Количество штук в упаковке 3
|
12000
|
Вес упаковки 3
|
44,496 кг
|
Высота упаковки 3
|
80 см
|
Ширина упаковки 3
|
60 см
|
Длина упаковки 3
|
120 см
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|