Schneider-Electric Dexa
 
KAC1BZ изображения - dexa
KAC1BZ
Рукоятка управления+передняя панель 45?45мм
Код EAN Код EAN: 
3389110424355
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия TeSys
Краткое название устройства KAC1
Тип продукта Поворотная рукоятка
Совместимость продукта V02...V2
VN12
VN20
Цвет рукоятки Черный
Дополнительные характеристики
Цвет передней панели рукоятки Черный
Блокировка поворотной рукоятки навесными замками Без
Маркировка 0 - 1
Способ установки Отверстие 22,5 mm
Handle front plate dimension 45 x 45 mm
Высота 45 mm
Ширина 45 mm
Вес нетто 0,05 kg
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP65
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 61,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,283 kg
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки