Schneider-Electric Dexa
 
LR9F5367 изображения - dexa
LR9F5367
Тепловые реле перегрузки 100А класс 10
Код EAN Код EAN: 
3389110565997
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия TeSys
Наименование продукта TeSys LRF
Краткое название устройства LR9F
Тип продукта Электронное тепловое реле защиты от перегрузки
Область применения Защита двигателя
Совместимость продукта LC1F115...LC1F185
Тип сети Переменный ток
Класс тепловой перегрузки Класс 10 в соответствии с IEC 60947-4
Диапазон уставок тепловой защиты 60…100 А
Дополнительные характеристики
Частота сети 50/60 Гц
Монтажная опора Прямо на контакторе
Монтаж на панель
Уставка срабатывания 1,12 +/- 0,06 In срабатывание в соответствии с IEC 60947-4-1
Выдерживаемая импульсная помеха 4 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-5
Тип контактов 1 Н.О. + 1 Н.З.
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 5 А для Цепь управления
[Ue] номинальное рабочее напряжение 1000 В Переменный ток 50/60 Гц для Силовая цепь в соответствии с VDE 0110 группа C
[Ui] номинальное напряжение изоляции Силовая цепь: 1000 В Переменный ток в соответствии с IEC 60947-4
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на 8 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Чувствительность к обрыву фазы Срабатывает за 4 с +/- 20 % в соответствии с IEC 60947-4-1
Сброс Ручной сброс на переднем реле
Тип управления Шкала Белый регулировка тока полной нагрузки
Тестовая кнопка Красный
Кнопка Красный сброс
Кнопка останов
Индикатор наличия напряжения Индикатор срабатывания
Температурная компенсация -20…70 °C
Потребляемый ток <= 5 мА холостой ход
Switching capacity for alarm 0...150 мА
Maximum voltage drop <2,5 В замкнутое состояние
Соединения – клеммы Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель 0,75…2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником
Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель 0,75…2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель 0,75…4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - Без наконечника
Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель 1…1,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником
Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель 1…2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - Без наконечника
Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель 1 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками M8
Момент затяжки Цепь управления: 1.2 N.m в винтовой зажим
Силовая цепь: 18 N.m в винтовой зажим
Высота 96 мм
Ширина 115 мм
Глубина 123,5 мм
Вес нетто 0,9 кг
Условия эксплуатации
Стандарты IEC 60255-8
VDE 0660
IEC 60255-17
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
Сертификаты UL
CSA
UKCA
Защитное исполнение TH
Степень защиты IP IP20 в соответствии с МЭК 60529
IP20 в соответствии с VDE 0106
Рабочая температура окружающей среды -20…55 °C в соответствии с IEC 60255-8
Температура окружающей среды при хранении -40…85 °C
Рабочая высота <= 2000 м без ухудшения рабочих характеристик
Огнестойкость 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Механическая стойкость Удары: 13 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7
Вибрации 5...300 Hz: 2 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6
Электрическая прочность изоляции 6 кВ 50 Гц в соответствии с IEC 255-5
Электромагнитная совместимость Стойкость к электростатическому разряду: 6 кВ при косвенном контакте в соответствии с МЭК 61000-4-2
Стойкость к электростатическому разряду: 8 кВ в воздухе в соответствии с МЭК 61000-4-2
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам: 10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3
Тест на стойкость к коммутационным помехам: 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4
Тип упаковки
Тип упаковки 1 PCE
Кол-во едениц в упаковке 1
Вес упаковки 887 г
Высота упаковки 1 13 см
Ширина упаковки 1 16 см
Длина упаковки 1 15 см
Тип упаковки 2 S04
Количество штук в упаковке 2 12
Вес упаковки 2 11,391 кг
Высота упаковки 2 30 см
Ширина упаковки 2 40 см
Длина упаковки 2 60 см
Тип упаковки 3 P06
Количество штук в упаковке 3 48
Вес упаковки 3 55,604 кг
Высота упаковки 3 77 см
Ширина упаковки 3 80 см
Длина упаковки 3 60 см
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Не содержит ПВХ Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки