Schneider-Electric Dexa
 
LR9F5567 изображения - dexa
LR9F5567
Тепловые реле перегрузки 100А класс 20
Код EAN: 
3389110640182
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия TeSys
Наименование продукта TeSys LRF
Краткое название устройства LR9F
Тип продукта Электронное тепловое реле защиты от перегрузки
Применение реле Защита двигателя
Совместимость продукта LC1F115...LC1F185
Тип сети Переменный ток
Класс тепловой перегрузки Класс 20 в соответствии с IEC 60947-4
Диапазон уставок тепловой защиты 60…100 А
Функция сигнализации Индикатор предупредительного сигнала
Дополнительные характеристики
Частота сети 50/60 Гц
Пределы напряжения питания 17…32 В
Монтажная опора Прямо на контакторе
Монтаж на панель
Уставка срабатывания 1,12 +/- 0,06 In срабатывание в соответствии с IEC 60947-4-1
Выдерживаемая импульсная помеха 4 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
Тип контактов 1 Н.О. + 1 Н.З.
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 5 А для цепь управления
[Ue] номинальное рабочее напряжение 1000 В переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь в соответствии с VDE 0110 группа C
[Ui] номинальное напряжение изоляции Силовая цепь: 1000 В переменный ток в соответствии с IEC 60947-4
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Чувствительность к обрыву фазы Срабатывает за 4 с +/- 20 % в соответствии с IEC 60947-4-1
Сброс Ручной сброс
Тип управления Шкала белый регулировка тока полной нагрузки
Тестовая кнопка Красный
Кнопка Красный сброс
Кнопка останов
Индикатор наличия напряжения Индикатор срабатывания
Температурная компенсация -20…70 °C
Потребляемый ток <= 5 мА холостой ход
Switching capacity for alarm 0...150 мА
Maximum voltage drop <2,5 В замкнутое состояние
Соединения – клеммы Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель 0,75…2,5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий - С кабельным наконечником
Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель 0,75…2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель 0,75…4 мм² - жесткость кабеля: Гибкий - Без наконечника
Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель 1…1,5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий - С кабельным наконечником
Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель 1…2,5 мм² - жесткость кабеля: Гибкий - Без наконечника
Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель 1 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками M8
Момент затяжки Цепь управления: 1.2 N.m в винтовой зажим
Силовая цепь: 18 N.m в винтовой зажим
Высота 96 мм
Ширина 115 мм
Глубина 123,5 мм
Вес 0,9 кг
Условия эксплуатации
Стандарты IEC 60947-4-1
IEC 60255-17
IEC 60255-8
EN 60947-4-1
VDE 0660
Сертификаты UL
CSA
Защитное исполнение TH
Степень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура окружающей среды -20…55 °C в соответствии с IEC 60255-8
Температура окружающей среды при хранении -40…85 °C
Рабочая высота <= 2000 м без ухудшения рабочих характеристик
Огнестойкость 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Механическая стойкость Удары: 13 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7
Вибрации 5...300 Hz: 2 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6
Электрическая прочность изоляции 6 кВ 50 Гц в соответствии с IEC 255-5
Электромагнитная совместимость Стойкость к электростатическому разряду: 6 кВ при косвенном контакте в соответствии с IEC 61000-4-2
Стойкость к электростатическому разряду: 8 кВ в воздухе в соответствии с IEC 61000-4-2
Испытание на стойкость к радиочастотным помехам: 10 V/m в соответствии с IEC 61000-4-3
Тест на стойкость к коммутационным помехам: 2 kV в соответствии с IEC 61000-4-4
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы
WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки