Schneider-Electric Dexa
 
RE8TA31BUTQ изображения - dexa
RE8TA31BUTQ
Промышл реле времени - 0.3..30 c - 24VAC/DC, 110..240VAC - 1 C/O
Код EAN Код EAN: 
3389110327441
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Zelio Time
Тип продукта Промышленное реле времени Optimum
Наименование компонента RE8
Тип задержки A
Диапазон задержки 0.3...30 с
Минимальная партия для продажи 10
Дополнительные характеристики
Тип дискретного выхода Реле
Материал контактов Посеребренные никелевые контакты 90/10
Размер шага в ширину 22,5 мм
[Us] номинальное напряжение сети 110...240 В Переменный ток 50/60 Гц
24 В пер./пост. тока 50/60 Гц
Диапазон напряжения 0,9...1,1 Us
Соединения – клеммы Винтовые зажимы, 2 x 1,5 мм² гибкий С кабельным наконечником
Винтовые зажимы, 2 x 2,5 мм² гибкий Без наконечника
Момент затяжки 0,6…1,1 Н·м
Погрешность задержки срабатывания +/- 20 % полной шкалы
Повторяемость позиционирования < 1 %
Отклонение напряжения < 2,5 %/В
Отклонение ном. характеристик в зависимост < 0,2 %/°C
Мин. длительность импульса 26 мс
Время сброса 50 мс
Макс. коммутируемое напряжение 250 В
Механическая износостойкость 20000000 циклы
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду 8 А
Maximum [Ie] rated operational current 2 А DC-13 24 В в 70 °C в соответствии с IEC 60947-5-1/1991
2 А DC-13 24 В в 70 °C в соответствии с VDE 0660
3 А AC-15 24 В в 70 °C в соответствии с IEC 60947-5-1/1991
3 А AC-15 24 В в 70 °C в соответствии с VDE 0660
0,1 А DC-13 250 В в 70 °C в соответствии с IEC 60947-5-1/1991
0,1 А DC-13 250 В в 70 °C в соответствии с VDE 0660
0,2 А DC-13 115 V в 70 °C в соответствии с IEC 60947-5-1/1991
0,2 А DC-13 115 V в 70 °C в соответствии с VDE 0660
Минимальная коммутационная способность 10 мА в 12 V
Маркировка CE
Категория перенапряжения III в соответствии с IEC 60664-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 В в соответствии с МЭК
300 В в соответствии с CSA
Напряжение отключения питания > 0,1 Uc
Рабочее положение Любое положение Без ухудшения номинальных значений
Выдерживаемая импульсная помеха 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-5 уровень 3
Потребляемая мощность, ВА 0,7 В·А в 24 В
1,8 В·А в 110 V
8,5 В·А в 240 В
Потребляемая мощность, Вт 0,5 Вт в 24 В
Описание терминала (A1-B1)CO
ALT
(15-16-18)OC_OFF
Высота 78 мм
Ширина 22,5 мм
Глубина 80 мм
Вес нетто 0,11 кг
Условия эксплуатации
Стойкость к кратковременным исчезновениям 3 мс
Стандарты EN/IEC 61812-1
Сертификаты GL
CSA
UL
Температура окружающей среды при хранении -40…85 °C
Температура окружающей среды -20…60 °C
Относительная влажность 15…85 % 3K3 в соответствии с МЭК 60721-3-3
Виброустойчивость 0,35 мм (частота= 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Степень защиты IP IP20 (зажимы)
IP50 (корпус)
Степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60664-1
Напряжение испытания изоляции 2,5 кВ
Импульс напряжения без поглощения мощности 4,8 кВ
Стойкость к электромагнитным полям 10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3 уровень 3
Стойкость к коммутационным помехам 2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3
Помеха излучаемая/наведенная CISPR22 класс A
CISPR11 группа 1- класс A
Тип упаковки
Вес упаковки 0,089 кг
Высота упаковки 1 2,400 дм³
Ширина упаковки 1 1,000 дм³
Длина упаковки 1 1,000 дм³
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки