Schneider-Electric Dexa
 
REG24PUJ1LLU изображения - dexa
REG24PUJ1LLU
Реле контроля температуры REG - 24 x 48 мм - 24VAC/DC - 1 твердотельн реле
Код EAN Код EAN: 
3606480059841
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Zelio Control
Тип продукта Модульные реле измерения и управления
Тип релейной защиты Реле контроля температуры
Специальная область применения продукта Упаковка
Промышленные машины
Обогрев или охлаждение
ОВиК
Наименование релейной защиты REG
Дополнительные характеристики
Внешний размер 1/32 DIN
24 x 48 мм
Тип подключения Ток: 4...20 мА
Напряжение: 1...5 V
[Us] номинальное напряжение сети 24 В пер./пост. ток
Пределы напряжения питания 21,6…26,4 миля
Точность измерения 0,5 % полной шкалы
Длительность выборки 500 ms
Количество выходов 1 полупроводниковых выхода выходы
Тип выхода Полупроводниковых выхода 24 В Пост. ток 20 mA
Потребляемая мощность, ВА 8 VA в 24 В пер./пост. ток
Протокол порта связи Modbus
Способ доступа Ведомый
Кадр передачи RTU
Физический интерфейс RS485 без развязки
Режим обмена Полудуплекс
Скорость передачи 9600, 19200 кбит/с
Доступные функции Автонастройка
ПИД-регулятор
Размытая логика
Гистрезис вкл.-откл.
Программа 8 шагов
Маркировка СЕ
Рабочее положение Любое положение
Тип дисплея 7 сегментов LCD
Разряды дисплея 4
Функция сигнализации Индикатор значения уставки (SV) светодиод Зеленый
Выход управления процессом 1 активен (C1) светодиод Красный
Авария Modbus (AL2) светодиод
Значение технологического параметра ЖК дисплей
Способ монтажа Панель
35 мм симметричная DIN-рейка
Условия эксплуатации
Стандарты EN 61010-1
CSA C22.2 № 24-93
EN 61326-1
Сертификаты ГОСТ
CURus (873)
Температура окружающей среды при хранении -20…60 °C
Рабочая температура окружающей среды -10…50 °C
Относительная влажность 90 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря 2000 м
Высота хранения 0…3000 m
Виброустойчивость 1 gn (частота= 10…70 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность 5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень защиты IP IP66 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
IP20 (задний)
Степень защиты NEMA NEMA 4X лицевая панель
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки