Schneider-Electric Dexa
 
REG48PUN1JHU изображения - dexa
REG48PUN1JHU
Реле контроля температуры REG - 48 x 48 мм - 100..240VAC - 4..20 mA
Код EAN Код EAN: 
3606480059988
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия Zelio Control
Тип продукта Модульные реле измерения и управления
Тип релейной защиты Реле контроля температуры
Специальная область применения продукта Упаковка
ОВиК
Обогрев или охлаждение
Промышленные машины
Наименование релейной защиты REG
Дополнительные характеристики
Внешний размер 48 x 48 мм
1/16 DIN
Тип подключения Датчик температуры для Pt 100
Термопара для термопара J, K, R, B, S, T, E, N, PLII
Ток: 4...20 мА
Напряжение: 1...5 V
Ток: 0...20 mA
Напряжение: 0...0,1 В
Напряжение: 0...10 V
Напряжение: 0...5 V
Напряжение: 2...10 V
[Us] номинальное напряжение сети 100...240 В переменный ток
Пределы напряжения питания 85…264 В
Точность измерения 0,3 % полной шкалы
Длительность выборки 200 мс
Количество выходов 1 Аналоговый выходы
Тип выхода Аналоговый 4...20 мА
Выход аварийной сигнализации 2 C/O
Потребляемая мощность, ВА 12 В·А в 100...240 В переменный ток
Протокол обмена данными Modbus
Способ доступа Ведомый
Кадр передачи RTU
Физический интерфейс RS485 без развязки
Режим обмена Полудуплекс
Скорость передачи 9600, 19200 кбит/с
Доступные функции Ручное управление
Гистрезис вкл.-откл.
ПИД-регулятор
Автонастройка
Плавный пуск
Программа 16 шагов
Размытая логика
Маркировка CE
Рабочее положение Любое положение
Тип дисплея 7 сегментов LCD
Разряды дисплея 4
Функция сигнализации Индикатор значения уставки (SV) светодиод Зеленый
Выход управления процессом 1 активен (C1) светодиод Красный
Выход аварийной сигнализации 1 активен (D01) светодиод Зеленый
Выход аварийной сигнализации 2 активен (D02) светодиод Зеленый
Выход управления процессом 2 активен (C2) светодиод Красный
Индикатор значения технологического параметра (PV) светодиод Красный
Значение технологического параметра ЖК дисплей
Значение уставки ЖК дисплей
Способ монтажа Панель
Условия эксплуатации
Стандарты EN 61010-1
EN 61326-1
CSA C22.2 № 24-93
Сертификаты CURus (873)
ГОСТ
Температура окружающей среды при хранении -20…60 °C
Рабочая температура окружающей среды -10…50 °C
Относительная влажность 90 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря 2000 м
Высота хранения 0…3000 м
Виброустойчивость 1 gn (частота= 10…70 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность 5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень защиты IP IP66 в соответствии с МЭК 60529 (лицевая панель)
IP20 (задний)
Степень защиты NEMA NEMA 4X лицевая панель
Тип упаковки
Вес упаковки 0,202 кг
Высота упаковки 1 0,700 дм³
Ширина упаковки 1 0,860 дм³
Длина упаковки 1 1,360 дм³
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки